Publique sus productos
MB-60E EI Fire Double Doors
Aluprof

MB-60E EI Fire Double Doors

5.0 de 5 estrellas5.0(5 reseñas)
Traducido por Google,

MB-60E EI permite la fabricación de puertas resistentes al fuego para interior o exterior de una o dos hojas. También permite la fabricación de “ventanas técnicas” y tabiques resistentes al fuego. Las construcciones basadas en MB-60E EI se clasifican EI15 o EI30 según PN-EN 13501-2+A1:2010. El sistema está clasificado como no propagador de incendios (NRO).

Esta solución se basa en perfiles de aluminio con rotura de puente térmico (sistema MB-60E) con un canto estructural de perfiles de 60 mm. La resistencia al fuego de la construcción está asegurada por sus componentes de aislamiento contra incendios que están montados en cámaras internas de sus perfiles. Además, las construcciones están dotadas de cintas intumescentes, que impiden la propagación del fuego.

Especificaciones
  • ADVANTAGES

    • our solution has been designed and then tested at the ITB in two fire-rating classes: EI15 and EI30
    • elements of the GKF fire insulation are inserted in the insulation spaces between the profiles
    • max wall height is 2.47m
    • max. width of a single module is 1,4 m
    • unlimited width of single walls,
    • constructions have been tested with hardened glass, that are much stronger and more resistant to impact than not-hardened glass.
Especificaciones técnicas
  • ReferenciaMB-60E-EI-Fire-Double-Doors
  • Familia de productoFire rated systems
  • Grupo de productosMB-60E EI
  • TipoShowcase (modelo)
  • Día de publicación2021-05-19
  • Número de edición1
  • Profundidad (mm)60
Información relacionada
  • Material principalAluminio
  • Material secundarioVidrio
  • Diseñado enPolonia
  • Fabricado enPolonia
Clasificación
  • Categoría BIMobjectProtección contraincendios - Protección
  • Clasificación IFC Puerta
  • Nombre UNSPSCFire protection
  • Código UNSPSC4619
  • Código Uniclass 2015Pr_25_80_79
  • Descripción Uniclass 2015Smoke and fire barriers
  • CSI MasterFormat 2014 Code08 11 16
  • CSI MasterFormat 2014 TítuloAluminum Doors and Frames
  • Número OmniClass23-17 11 31
  • Título OmniClass Fire Doors
  • CSI UniFormat II CódigoD40
  • CSI UniFormat II TítuloFIRE PROTECTION