Publique sus productos
MB-86EI Fireproof Door Double with Fanlight
MB-86EI Fireproof Door Double with Fanlight
    Aluprof

    MB-86EI Fireproof Door Double with Fanlight

    Traducido por Google,

    MB-86EI se utiliza para la fabricación de ventanas practicables con clasificación de incendio EI30 según EN 13501-2+A1. MB-86EI se basa en el sistema MB-86 y tiene un excelente rendimiento térmico, de reducción de sonido, resistencia al agua y fugas de aire. El MB-86EI combina las ventajas de un sistema de ventanas clásico con las propiedades de un tabique cortafuegos: la construcción cumple con todos los requisitos de las normas y reglamentos aplicables, especialmente en lo que respecta al ahorro de energía y la protección del medio ambiente, al tiempo que garantiza una adecuada seguridad contra incendios. El sistema está clasificado como no propagador de incendios (NRO).

    Especificaciones
    • Performance for MB-86EI:

      • Frame depth 77 mm
      • Casement depth 86 mm
      • Glazing thickness frame: 13 to 61 mm, casement: 22 to 70 mm
      • MAX. SIZE AND WEIGHT OF THE CONSTRUCTION
      • Max casement size (H×L) H to 2400 mm, L to 1300 mm
      • Max casement weight 130 kg
      • three-chambered profiles, with a 43 or 42 mm-wide insulation chamber between thermal breaks as a central part
      • fire resistance is ensured by the appropriately rated glass panes, fire insulation elements in the internal chambers of aluminium profiles and special accessories and materials used in the space between aluminium profiles and the glazing
      • wide range of glazing thickness allows for use of different types of insulated glass, including triple glazing units
      • hardware used in MB-86EI is typically RC2 burglar-resistant-rated


    Especificaciones técnicas
    • ReferenciaMB-86EI-door-dbl-with-fanlight
    • Familia de productoFire rated systems
    • Grupo de productosMB-86EI
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2021-02-05
    • Número de edición1
    • Profundidad (mm)86
    Información relacionada
    • Material principalAluminio
    • Material secundarioVidrio
    • Diseñado enPolonia
    • Fabricado enPolonia
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectProtección contraincendios - Protección
    • Clasificación IFC Puerta
    • Nombre UNSPSCFire protection
    • Código UNSPSC4619
    • Código Uniclass 2015Pr_25_80_79
    • Descripción Uniclass 2015Smoke and fire barriers
    • CSI MasterFormat 2014 Code08 13 16
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloAluminum Doors
    • Número OmniClass23-17 11 00
    • Título OmniClass Doors
    • CSI UniFormat II CódigoD40
    • CSI UniFormat II TítuloFIRE PROTECTION