Publique sus productos
MB-77HS HI Lift&Slide Door Narrow Mullion Fixed-Slide-Slide-Fixed
Aluprof

MB-77HS HI Lift&Slide Door Narrow Mullion Fixed-Slide-Slide-Fixed

Traducido por Google,

El producto de puerta MB-77HS "Lift & Slide" es una solución ideal para conectar habitaciones o jardines de invierno con el balcón exterior, la terraza o el jardín. Al proporcionar una operación de acción de deslizamiento suave y silenciosa, puede traer los beneficios de un hermoso día al aire libre, al espacio habitable. Además, ya través de su diseño y operación, el MB-77HS es una gran apertura que ahorra espacio y no invade el espacio libre más allá de los límites internos o externos del marco, sin ningún compromiso. Proporcionando una excelente hermeticidad a la intemperie junto con un rendimiento térmico mejorado, el MB-77HS cumple con todos los requisitos asociados con este tipo de producto. Disponible en dos opciones diferentes, con respecto al nivel de rendimiento térmico, el MB-77HS se clasifica además como "ST" y "HI", estándar o altamente aislado. El diseño y la disposición de los perfiles del sistema permiten lujosas aberturas de grandes dimensiones, que se adaptan a composiciones de unidades de vidrio dobles e incluso triples, que, junto con las partes constituyentes y las soluciones técnicas innovadoras, ayudan a lograr un alto nivel de rendimiento térmico y acústico.

Especificaciones
  • TECHNICAL PARAMETERS:

    • Air Permeability class 4, EN 12207
    • Watertightness up to class 9A (600Pa), EN 12208
    • Windload resistance to class C4, EN 12210
    • Thermal insulation UW from 0,84 W/(m2K)*

    * for door leaf: 3.0 x 2.9 m, infilled with triple glazing units Ug 0.5 W/(m2K) and warm spacer  Chromatech Ultra

Especificaciones técnicas
  • ReferenciaMB-77HS-HI-Narrow-Mullion-Fixed-Slide-Slide-Fixed
  • Familia de productoWindows & Doors
  • Grupo de productosMB-77HS HI
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2020-09-14
  • Número de edición1
  • Profundidad (mm)77
Información relacionada
  • Material principalAluminio
  • Material secundarioVidrio
  • Diseñado enPolonia
  • Fabricado enPolonia
Clasificación
  • Categoría BIMobjectPuertas - Puertas correderas
  • Clasificación IFC Puerta
  • Código Uniclass 2015Ss_25_30_20_77
  • Descripción Uniclass 2015Sliding doorset systems
  • CSI MasterFormat 2014 Code08 32 13
  • CSI MasterFormat 2014 TítuloSliding Aluminum-Framed Glass Doors
  • Número OmniClass23-17 11 13 19
  • Título OmniClass Sliding Metal Doors
  • CSI UniFormat II CódigoB2020
  • CSI UniFormat II TítuloExterior Windows

Disponibilidad en regiones

Europa Asia Norteamérica África Sudamerica Oceanía