Publique sus productos
MB-79N CSF Window TypeA 1sash SideHung
MB-79N CSF Window TypeA 1sash SideHung
    Aluprof

    MB-79N CSF Window TypeA 1sash SideHung

    Traducido por Google,

    Las ventanas MB-79N CSF de perfil estrecho con apertura hacia el exterior están diseñadas para los clientes más exigentes del Reino Unido, ofreciendo tecnología avanzada y detalles refinados. Esto las convierte en una excelente opción para fabricantes, arquitectos, promotores y propietarios que priorizan la calidad, la estética y la eficiencia energética.

    Con un perfil de tres cámaras con rotura de puente térmico, la MB-79N CSF combina un diseño minimalista con un alto rendimiento de aislamiento. Su versatilidad permite la creación de diversos tipos de ventanas, incluyendo configuraciones fijas, de guillotina y de abatimiento. El sistema está disponible en dos opciones estéticas: una variante enrasada, donde la hoja se alinea con el marco para una apariencia uniforme, y una variante extendida, donde la hoja sobresale sutilmente para una apariencia más distintiva.

    Adaptado a diversas necesidades

    El producto está diseñado para satisfacer diversas necesidades y está disponible en dos variantes de aislamiento térmico. La versión MB-79N CSF ST es una solución rentable que ofrece un aislamiento térmico sólido a un precio más bajo. Por otro lado, la versión MB-79N CSF SI incorpora insertos de aislamiento específicos dentro de las roturas de puente térmico, lo que mejora aún más la eficiencia energética. Esto hace que el sistema MB-79N CSF sea adecuado tanto para aplicaciones residenciales como comerciales, permitiendo soluciones a medida que satisfacen requisitos específicos de diseño y energía.

    Una primicia en el mercado: la innovadora bisagra híbrida

    Se ha desarrollado una bisagra híbrida pionera exclusivamente para esta ventana abatible. Esta innovadora solución ofrece una excepcional capacidad de carga de hasta 80 kg. Gracias a esta bisagra, se pueden fabricar ventanas más grandes y pesadas, manteniendo altos niveles de seguridad, durabilidad y funcionalidad.

    Especificaciones
    • A market-first: the innovative hybrid hinge

      A pioneering hybrid hinge has been developed exclusively for this casement window. This innovative solution boasts an exceptional load-bearing capacity of up to 80 kg. Thanks to this hinge, larger and heavier windows can be fabricated while maintaining high levels of security, durability, and functionality.

      MB-79N CSF advantages for fabricators:

      • Simplified assembly and optimised production time – the manufacturing process has been streamlined, with dedicated tools enabling quick and efficient fabrication.
      • Versatile applications – the ability to create different window types (fixed, side-hung, and top-hung) in two design variants (flush and extended casement).
      • Unique market advantage – the hybrid hinge represents a significant advancement in UK window design, enabling the use of heavier window elements in construction projects.

      MB-79N CSF advantages for architects

      • Minimalist aesthetics – slim profiles and a wide range of colour options support modern, visually appealing designs.
      • Design flexibility – the option of two casement styles (flush and extended) allows seamless adaptation to diverse architectural and functional requirements.
      • Energy efficiency – the system meets energy-saving and environmental performance standards.

      Advantages of MB-79N CSF for developers and homeowners:

      • Reduced energy costs – excellent thermal insulation helps lower heating expenses.
      • Security and comfort – burglary-resistant strips and the option of reinforced glazing enhance safety.
      • Long-term durability – anodised or powder-coated profiles ensure resistance to weather conditions and years of trouble-free use.
    Especificaciones técnicas
    • Referenciamb-79n-csf-window-typea-1sash-sidehung
    • Familia de productoWindows & Doors
    • Grupo de productosMB-79N CSF
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2025-03-27
    • Número de edición1
    Información relacionada
    • Material principalAluminio
    • Diseñado enPolonia
    • Fabricado enPolonia
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectVentanas - Ventanas oscilobatientes
    • Clasificación IFC Ventana
    • Código Uniclass 2015EF_25_30
    • Descripción Uniclass 2015Doors and windows
    • CSI MasterFormat 2014 Code08 50 00
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloWindows
    • Número OmniClass23-17 13 00
    • Título OmniClass Windows