Publique sus productos
MB-79N Mono Window 2sash Vertical Fix-Tilt&Turn
MB-79N Mono Window 2sash Vertical Fix-Tilt&Turn
    Aluprof

    MB-79N Mono Window 2sash Vertical Fix-Tilt&Turn

    Traducido por Google,

    MB-79N MONO es un moderno sistema de ventanas monobloque desarrollado para proyectos de obra nueva y diseñado para satisfacer las exigencias del mercado francés.

    Permite la instalación dentro de la capa de aislamiento para profundidades de aislamiento de entre 100 y 180 mm, en línea con los estándares actuales de construcción energéticamente eficiente. Los marcos especialmente diseñados permiten ocultar el aislamiento de forma impecable, creando un acabado de fachada elegante y uniforme. Los perfiles delgados y la opción de una hoja oculta garantizan una estética minimalista y una excelente entrada de luz natural. Las ventanas MB-79N MONO están disponibles en una amplia gama de configuraciones, incluyendo ventanas de una y dos hojas, así como paneles fijos. La construcción rentable, disponible en variantes térmicas E, ST y ST+, contribuye al rendimiento energético del edificio. Las soluciones innovadoras ayudan a acelerar la prefabricación y la instalación, mientras que el rebaje interno elimina la necesidad de trabajos de acabado adicionales. Una ventaja adicional del sistema es la opción de integrar las persianas enrollables superiores SKT OPOTERM. Los componentes de las ventanas MB-79N MONO se fabrican de acuerdo con los principios de la construcción sostenible. Los perfiles de aluminio se pueden fabricar utilizando aluminio con bajas emisiones de carbono o incluso con emisiones ultrabajas, y al final de su vida útil son totalmente reciclables.

    Especificaciones
    • Features and benefits of MB-79N MONO windows for fabricators

      • Aesthetic concealed drainage system – eliminates the need for additional drainage caps, simplifying installation and improving the final appearance
      • Co-extruded glazing bead with gasket – reduces the number of components and shortens prefabrication time
      • Co-extruded thermal break with integrated internal glazing gasket – reduces the number of assembly operations, improving production efficiency
      • Option to incorporate a central gasket within the sash – enhances thermal performance and air tightness without complex modifications
      • ST frame with separation of wet and dry zones – a polyamide fin provides technical separation between the zones, improving the durability, resistance and long-term reliability of the window system

      Features and benefits of MB-79N MONO windows for architects

      • Contemporary design, durability and lightweight construction – an innovative combination of advanced solutions and a robust yet lightweight structure, ensuring long-term performance and user comfort
      • Minimalist aesthetics and maximum daylight – slim profiles and concealed construction elements maximise natural light while enabling clean, refined architectural designs
      • Concealed sash and hidden drainage – pure, uninterrupted lines without visible technical elements, reinforcing the modern minimalist appearance of the façade
      • Consistent visual appearance across the window range, ideal for contemporary and industrial-style projects

      Features and benefits of MB-79N MONO windows for developers and homeowners

      • Aesthetic solutions, high functionality, slim aluminium profiles and a wide range of configurations: single-sash windows, double-sash windows with floating mullion, and fixed lights
    Especificaciones técnicas
    • Referenciamb-79n-mono-window-2sash-vertical-fix-tiltandturn
    • Familia de productoWindows & Doors
    • Grupo de productosMB-79N-Mono
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2026-11-18
    • Número de edición1
    Información relacionada
    • Material principalAluminio
    • Diseñado enPolonia
    • Fabricado enPolonia
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectVentanas - Ventanas oscilobatientes
    • Clasificación IFC Ventana
    • Código Uniclass 2015EF_25_30
    • Descripción Uniclass 2015Doors and windows
    • CSI MasterFormat 2014 Code08 50 00
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloWindows
    • Número OmniClass23-17 13 00
    • Título OmniClass Windows