Publique sus productos
MB-79N US Window Type B 2-sash Vertical Fix Bottomhung Casement
MB-79N US Window Type B 2-sash Vertical Fix Bottomhung Casement
    Aluprof

    MB-79N US Window Type B 2-sash Vertical Fix Bottomhung Casement

    4.9 de 5 estrellas4.9(8 reseñas)
    Traducido por Google,

    El ALUPROF MB-79N US es una solución económica y funcional que cumple todos los requisitos técnicos. El sistema se utiliza para construir ventanas con hojas que son invisibles desde el exterior. En una fila de ventanas operables y fijas adyacentes, es imposible distinguir entre los dos tipos. El resultado es un alzado donde las ventanas presentan una vista uniforme, independientemente de su función.

    El sistema MB-79N US es una solución finamente ajustada. Hay dos versiones del reembolso disponibles; el marco tipo A cubre parcialmente la hoja, mientras que el marco tipo B la cubre completamente en una imitación ideal de una ventana fija. Las superficies externas del vidrio instalado en las ventanas operables y fijas se encuentran en el mismo plano. Un perfil de adaptación diseñado a medida significa que los marcos y travesaños del sistema básico MB-79N se pueden utilizar para las ventanas de guillotina ocultas.

    Se pueden producir ventanas pesadas a gran escala con el MB-79N US. Al igual que el sistema básico de ventanas MB-79N, estas estructuras se distinguen tanto por su alto aislamiento térmico y acústico como por sus propiedades de estanqueidad al agua y al aire. El MB-79N US cumple con todos los requisitos de eficiencia energética y protección ambiental.

    Especificaciones
    • Functions and aesthetics

      • the structural depth of the profiles is 70 mm for the frame and 79 mm for the sash
      • the profiles are designed for triple-glazing, with the central section serving as insulation between thermal breaks that are 33.5 or 36 mm wide
      • the sash features an innovative, reinforced thermal break section which is highly deflection-resistant
      • Like the MB-79N, this system makes it possible to produce windows in one of three thermal insulation variants. The MB-79N US E is the most economic solution, featuring a one-component, central gasket. The MB-79N US ST is fitted with a two-component gasket, while the MB-79N US SI, which offers the best thermal insulation, is based on a profile fitted with the appropriate insulating inserts in the thermal break zone and a two-component, central gasket
      • the windows have excellent Uf values, placing the system among the clear market leaders in its category
      • the custom-designed shape of the one- or two-component central gasket, complete with an insulating section, provides high airtightness and watertightness performance. The glazing gaskets and weatherstrips also contribute to this
      • both the Standard and Prestige closed-form glazing beads mean that the infill can be firmly fixed in place, making it much easier to obtain burglary-resistant structures
      • the internal glazing gaskets are deeply embedded in the glazing beads, making them barely visible from the inside
      • the maximum dimensions for a window sash are an HS of 2.7m and Ls of 1.7m. The maximum weight of the sash is 160 kg.
      • The thickness of the panes of glass ranges from 1.5 to 44.5 mm for the window frame and from 12 to 52.5 mm for the window sash. This wide range of options means that every commonly available type of single-glazing, double-glazing, acoustic and burglary-resistant glass can be used
      • the use of typical ‘Euro’-type grooves means that most of the available hardware for aluminium and plastic can be installed, including concealed aluPilot hardware from Winkhaus handles with or without a rosette can be used for the windows
      • The MB-79N US is compatible with other ALUPROF solutions, particularly those from the MB-79N family. As a result, a great many of the parts, such as glazing beads, gaskets, hardware and most accessories, can be used interchangeably
    Especificaciones técnicas
    • Referenciamb-79n-us-si-window-typeb-2sash-vertical-fix-bottomhung-casement
    • Familia de productoWindows & Doors
    • Grupo de productosMB-79N US
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2024-01-29
    • Número de edición1
    Información relacionada
    • Material principalAluminio
    • Diseñado enPolonia
    • Fabricado enPolonia
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectVentanas - Ventanas colgantes dobles
    • Clasificación IFC Ventana
    • Nombre UNSPSCWindows
    • Código UNSPSC301716
    • Código Uniclass 2015EF_25_30
    • Descripción Uniclass 2015Doors and windows
    • CSI MasterFormat 2014 Code08 50 00
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloWindows
    • Número OmniClass23-17 13 00
    • Título OmniClass Windows
    • CSI UniFormat II CódigoB2020
    • CSI UniFormat II TítuloExterior Windows