Publique sus productos
MB-82HS Lift&Slide Double sliding door Slide-Fix-Fix-Slide with narrow mullion
Aluprof

MB-82HS Lift&Slide Double sliding door Slide-Fix-Fix-Slide with narrow mullion

Traducido por Google,

La ventanal corredera levadiza con rotura de puente térmico MB-82HS es una estructura que combina perfectamente con interiores contemporáneos. Está diseñado para crear un edificio pensando en la comodidad del usuario, donde el espacio habitable se conecta perfectamente con el patio. Ofrece altos valores estéticos, fácil fabricación y excelentes parámetros de rendimiento, incluido un impresionante aislamiento térmico, estanqueidad al aire y al agua. Se pueden lograr dimensiones generosas para las estructuras fabricadas con el MB-82HS y las puertas se pueden abrir de forma manual o automática. Los parámetros significan que el sistema se puede utilizar en edificios con requisitos exigentes de eficiencia energética. Entre las soluciones tecnológicas que presenta se incluyen un umbral 'cero' empotrado en el suelo, un sistema de drenaje lineal, montantes estilizados y ausencia de listones de enmascaramiento en los marcos verticales. Esto convierte a la MB-82HS en una puerta donde el atractivo visual va de la mano de la funcionalidad y la comodidad del usuario.

Especificaciones
  • Functions and aesthetics

    • profile depth: 82 mm for the leaf, 186 mm for the frame
    • three thermal variants: the ST, SI and SI+
    • glazing: 18-66 mm for the leaf, 36-65 mm for the fixed lights
    • maximum leaf dimensions: 3.24 m x 3.3 m
    • maximum leaf weight: 600 kg
    • a wide selection of hardware
    • a range of mullion solutions; the SI+ mullion offers enhanced thermal performance or a slim mullion with high aesthetic values
    • the glazing of the lights from the outside makes it possible to install large, heavy panes of glass
    • a compensating profile is available for preventing ceiling deflection from affecting the functioning of the door
    • the custom-designed profiles make the door easy to combine with other ALUPROF systems, such as the MB-79N, MB-86N and MB-104 Passive
    • easier prefabrication, thanks to the simplified drainage model, straight-cut and bolted frame and glazing on the outside of the fixed lights
    • a comprehensive system solution for installation; an EPS structural base, mounting brackets, a compensating profile and linear drainage
Especificaciones técnicas
  • Referenciamb-82hs-lift-and-slide-double-sliding-door-slide-fix-fix-slide-with-narrow-mullion
  • Familia de productoWindows & Doors
  • Grupo de productosMB-82HS SI
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2024-04-12
  • Número de edición1
  • Profundidad (mm)82
Información relacionada
  • Material principalAluminio
  • Material secundarioVidrio
  • Diseñado enPolonia
  • Fabricado enPolonia
Clasificación
  • Categoría BIMobjectPuertas - Puertas correderas
  • Clasificación IFC Puerta
  • Código Uniclass 2015Pr_30_59_24_80
  • Descripción Uniclass 2015Sliding door and partition sets
  • CSI MasterFormat 2014 Code08 11 16
  • CSI MasterFormat 2014 TítuloAluminum Doors and Frames
  • Número OmniClass23-17 11 13 13
  • Título OmniClass Aluminum Doors