Publique sus productos
MB-86 ST Door Single Opening Outwards with Sidelight
MB-86 ST Door Single Opening Outwards with Sidelight
    Aluprof

    MB-86 ST Door Single Opening Outwards with Sidelight

    4.9 de 5 estrellas4.9(31 reseñas)
    Traducido por Google,

    La serie de puertas y ventanas MB-86 ha sido diseñada para ofrecer propiedades de aislamiento excepcionales. Satisface los crecientes requisitos de las demandas legislativas y del mercado general para la construcción de nuevas ventanas y puertas con mayor ahorro de energía. Ofrecido en tres variedades ST , SI y AERO , es el primer sistema de aluminio que emplea aerogel de sílice, el material nanoporoso que tiene una proporción muy alta de volumen de huecos libres en comparación con los materiales sólidos convencionales. Su alto volumen de poros, bajo contenido de sólidos y estructura amorfa de trayectoria tortuosa dan lugar a bajos valores de conductividad térmica. Por lo tanto, el sistema presenta el rendimiento térmico líder en la industria. Además, también presenta una tasa excepcional de inercia de perfiles que permite ventanas de mayor tamaño y peso.

    Características y beneficios:

    • Gran selección de perfiles
    • Roturas térmicas de nueva forma y extra gruesas
    • Junta central multicomponente
    • Tiras de acristalamiento con opción de sellado adicional
    • Acristalamiento de hasta 67,5 mm que permite todo tipo de acristalamientos de dos cámaras, acústicos y de seguridad, acristalamientos antirrobo
    • Grandes áreas de vidrio sin cables
    • Adecuado para una variedad de herrajes, incluidas bisagras ocultas.
    • Drenaje de agua disponible en opciones tradicionales y ocultas.
    • Alta eficiencia energética a partir de 0,57 W/ m2K
    • Líneas limpias y definidas de marco estrecho de aluminio extruido.
    • multitud de opciones de acabado
    Especificaciones
    • Performance of the MB-86 ST door: 

      • Air Permeability: class 4, EN 12207:2001 
      • Watertightness: class E 1350, EN 12208:2001
      • Thermal insulation window (Uf): from 2,16 W/m2K
      • Resistance to windload: Class  C1/B1, EN 12211:2001; EN 12210:2001
    Especificaciones técnicas
    • ReferenciaMB-86_ST_door_single_opening_outwards-with-sidelight
    • Familia de productoWindows & Doors
    • Grupo de productosMB-86 ST doors
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2022-04-25
    • Número de edición1
    • Profundidad (mm)77
    Información relacionada
    • Material principalAluminio
    • Material secundarioVidrio
    • Diseñado enPolonia
    • Fabricado enPolonia
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectPuertas - Puertas
    • Clasificación IFC Puerta
    • Nombre UNSPSCDoors and windows and glass
    • Código UNSPSC3017
    • Código Uniclass 2015EF_25_30
    • Descripción Uniclass 2015Doors and windows
    • CSI MasterFormat 2014 Code08 11 16
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloAluminum Doors and Frames
    • Número OmniClass23-17 11 13 13
    • Título OmniClass Aluminum Doors
    • CSI UniFormat II CódigoC1020
    • CSI UniFormat II TítuloInterior Doors