Publique sus productos
MB-86N PIVOT Panel Door PD06 Single Outward Opening
MB-86N PIVOT Panel Door PD06 Single Outward Opening
    Aluprof

    MB-86N PIVOT Panel Door PD06 Single Outward Opening

    4.9 de 5 estrellas4.9(13 reseñas)
    Traducido por Google,

    La Puerta Pivotante MB-86N es una estructura externa. Sus características principales son sus impresionantes dimensiones y su diseño innovador. El eje de rotación descentrado confiere a la puerta un aspecto único, mientras que las bisagras ocultas proporcionan una capacidad de carga muy alta. Las estructuras de este tipo son populares entre los arquitectos y se utilizan a menudo para proyectos en los que las grandes dimensiones y el diseño original desempeñan un papel importante. Las puertas pivotantes se recomiendan siempre que sea necesario garantizar que una entrada destaque poderosamente y funcione como un elemento destacado de la fachada de un edificio.

    Las puertas pivotantes MB-86N de ALUPROF son una alternativa llamativa a sus contrapartes clásicas perfiladas, correderas o plegables. El sistema se puede utilizar para crear puertas paneladas y acristaladas que presentan un excelente rendimiento térmico y acústico, además de una estanqueidad al aire y al agua de primera clase, lo que permite cumplir con los requisitos de eficiencia energética y protección del medio ambiente. Otros aspectos únicos incluyen un sistema de bloqueo personalizado que ofrece opciones de uno o dos pestillos.

    Especificaciones
    • DATA AND TECHNICAL PARAMETERS:

      • Frame/leaf depth: 77 mm
      • Maximum leaf dimensions: L up to 2000 mm, H up to 3400 mm
      • Air permeability: Class 3, PN-EN 12207:2001
      • Water tightness: Class 3B, PN-EN 12208:2001
      • Wind resistance: Class C3, PN-EN 12210:2001
      • Thermal insulating power: Ud up to 0,73 W/m2K
    Especificaciones técnicas
    • Referenciamb-86n-pivot-panel-door-pd06-single-outward-opening
    • Familia de productoWindows & Doors
    • Grupo de productosMB-86N Pivot Doors
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2024-04-19
    • Número de edición1
    Información relacionada
    • Material principalAluminio
    • Material secundarioVidrio
    • Diseñado enPolonia
    • Fabricado enPolonia
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectPuertas - Puertas oscilantes / vaivén
    • Clasificación IFC Panel de la puerta
    • Código Uniclass 2015EF_25_30
    • Descripción Uniclass 2015Doors and windows
    • CSI MasterFormat 2014 Code08 13 16
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloAluminum Doors
    • Número OmniClass23-17 11 00
    • Título OmniClass Doors