Publique sus productos
MB-Ferroline Door Double Inward Opening
MB-Ferroline Door Double Inward Opening
    Aluprof

    MB-Ferroline Door Double Inward Opening

    4.9 de 5 estrellas4.9(8 reseñas)
    Traducido por Google,

    El sistema de ventanas con rotura de puente térmico MB-FERROLINE es perfectamente adecuado para la rehabilitación de edificios históricos y ayuda a conservar el aspecto adecuado de las ventanas, que pueden imitar las carpinterías de acero, asegurando al mismo tiempo unas muy buenas prestaciones técnicas de la construcción.

    Características y Beneficios:

    • apariencia clásica
    • Las soluciones técnicas basadas en MB-86 aseguran una excelente protección térmica de la construcción, los perfiles vienen en dos versiones con diferentes prestaciones de aislamiento térmico: ST y SI
    • alta resistencia a la infiltración de agua y aire
    • amplia gama de acristalamientos hasta 61,5 mm
    • la aplicación de las típicas ranuras euro permite la instalación de la mayoría de los accesorios disponibles ofrecidos por las principales empresas


    Especificaciones
    • Performance:

      • Air Permeability: class 4, EN 12207:2001 
      • Watertightness: class E1350, EN 12208:2001 
      • Windload resistance: up to class C5, EN 12210:2001
    Especificaciones técnicas
    • ReferenciaMB-Ferroline-dbl-inward-opening
    • Familia de productoWindows & Doors
    • Grupo de productosMB-Ferroline
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2021-02-05
    • Número de edición1
    • Profundidad (mm)86
    Información relacionada
    • Material principalAluminio
    • Material secundarioVidrio
    • Diseñado enPolonia
    • Fabricado enPolonia
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectPuertas - Puertas oscilantes / vaivén
    • Clasificación IFC Puerta
    • Nombre UNSPSCDoors
    • Código UNSPSC301715
    • Código Uniclass 2015EF_25_30
    • Descripción Uniclass 2015Doors and windows
    • CSI MasterFormat 2014 Code08 13 16
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloAluminum Doors
    • Número OmniClass23-17 11 00
    • Título OmniClass Doors
    • CSI UniFormat II CódigoB2030
    • CSI UniFormat II TítuloExterior Doors