Publique sus productos
MB-OpenSky 140 Pergola System
MB-OpenSky 140 Pergola System
MB-OpenSky 140 Pergola System
MB-OpenSky 140 Pergola System
MB-OpenSky 140 Pergola System
MB-OpenSky 140 Pergola System
MB-OpenSky 140 Pergola System
MB-OpenSky 140 Pergola System
MB-OpenSky 140 Pergola System
    Aluprof

    MB-OpenSky 140 Pergola System

    4.8 de 5 estrellas4.8(23 reseñas)
    Traducido por Google,

    La estructura MB-OpenSky 140 está fabricada en aluminio extruido, lo que garantiza su durabilidad durante años. Los postes de soporte son extremadamente resistentes y su geometría proporciona una rigidez excepcional. Los perfiles de los postes y las correas están conectados mediante juntas tipo C y L. Un innovador método de espaciado de los perfiles con grapas diseñadas a medida permite tanto garantizar la estabilidad de todo el sistema como crear una conexión estética sin huecos visibles. La marquesina está formada por un módulo compuesto por lamas móviles y dotado de un mecanismo para cambiar su ángulo sobre un eje de 0 a 135°. Las lamas cuentan con juntas hechas a medida para protegerlas contra el agua de lluvia y hay un sistema de drenaje ubicado en los postes. Esto garantiza que el agua se dirija de manera eficiente a través de canalones y bajantes hasta el desagüe pluvial.

    Las pruebas realizadas en el sistema demostraron que, para estructuras con dimensiones de 6 m de largo × 4 m de ancho × 3 m de alto, la carga de nieve admisible es de 200 kg/m², lo que corresponde a una capa de nieve de aproximadamente 1000 mm de profundidad y una carga de viento simultánea de alrededor de 95 km/h.

    Existe una versión independiente y otra para montaje en pared, que se entrega con soportes diseñados a medida, lo que permite aislar la pared. Las dimensiones máximas de una sección son 7 m de largo × 5 m de ancho × 3 m de alto.

    Especificaciones
    • The ingenious design of the MB-OpenSky 140 means that SkyRoll screens or MB-OpenSlide sliding glass panels can be fitted. This opens up the possibility of creating a unique atmosphere, surrounded by nature, no matter how the weather is. The pergola can also be equipped with LED lighting tailored to work without affecting the roof slats and heating unit. The solution provides for it to be installed in the form of a LED strip on the roof slats and a spotlight, together with additional lighting, around the upper edge. A great asset of the product is also the wide range of colours - as many as 12 fashionable colours in the standard offer, which is sure to satisfy the needs of demanding customers.

    Especificaciones técnicas
    • Referenciamb-opensky-140-pergola-system
    • Familia de productoPergola
    • Grupo de productosMB-OpenSky 140
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2023-01-16
    • Número de edición1
    Información relacionada
    • Material principalAluminio
    • Diseñado enPolonia
    • Fabricado enPolonia
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectConstrucción - Persianas, estores
    • Clasificación IFC Indicador de elemento de construcción
    • Nombre UNSPSCCanopy
    • Código UNSPSC30151902
    • Código Uniclass 2015Ss_25_50_45_10
    • Descripción Uniclass 2015Canopy systems
    • CSI MasterFormat 2014 Code10 73 16
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloCanopies
    • Número OmniClass23-17 21 11 11 13
    • Título OmniClass Louvered Canopies
    • CSI UniFormat II CódigoB1020
    • CSI UniFormat II TítuloRoof Construction