Publique sus productos
Imperial Hanger Rod Canopy Lattice 8"

Imperial Hanger Rod Canopy Lattice 8"

Traducido por Google,

Los toldos con varillas para perchas Imperial están diseñados para cubrir elegantemente las entradas de los edificios. Este sofisticado toldo ofrece protección contra los elementos y mejora el atractivo exterior. Fabricado por expertos y duradero, el Imperial es un complemento elegante y funcional para cualquier entrada, lo que garantiza una experiencia acogedora tanto para los visitantes como para los ocupantes.

Tamaños: desde 2' 6" a 10' de proyección y desde 4' a 100'+ de largo. Longitudes superiores a 1000'+ con empalmes.

Estructura: Componentes de aluminio prefabricados y recubiertos de polvo.

Canalones/Fascias: Aluminio extruido, fascia de 6", 8" o 12" con canalón de 4".

Sistema de techo estándar:

  • Celosía extruida de aluminio cuadrada de 1,5"

Soportes: Tirantes superiores tipo "Hanger Rod".

Accesorios adicionales: molduras de corona

Especificaciones
  • Americana Outdoors is a trusted manufacturer of outdoor structures and shade solutions for commercial, municipal, and residential applications. With decades of experience, they specialize in high-quality aluminum canopies, walkway covers, sun shelters, and custom shade structures designed to enhance outdoor environments with durability and style.

    Their portfolio includes metal awnings, bus shelters, covered walkways, and pergola structures, all engineered for long-lasting performance and aesthetic appeal. Whether it's park shelters, recreation area covers, or school walkway covers, Americana delivers dependable solutions that meet ADA compliance and local building code requirements.

    From concept to completion, Americana provides design-build services, custom fabrication, and structural engineering support to meet project-specific needs. Their powder-coated finishes, maintenance-free materials, and weather-resistant coatings ensure lasting beauty and performance in any climate.

    Americana's products are ideal for public spaces, educational facilities, transit centers, and athletic complexes, offering reliable protection from the elements while promoting comfort and safety. Backed by expert craftsmanship and a commitment to service, Americana is a leader in architectural shade systems across the U.S.

Especificaciones técnicas
  • Referenciaimperialhangerrodcanopylattice8
  • Familia de productoAmericana Outdoors Inc
  • Grupo de productosCanopies
  • TipoShowcase (modelo)
  • Día de publicación2024-09-04
  • Número de edición1
Información relacionada
  • Material principalAcero recubierto de partículas
  • Material secundarioExtruded Aluminum
  • Diseñado enEstados Unidos
  • Fabricado enEstados Unidos
Clasificación
  • Categoría BIMobjectConstrucción - Persianas, estores
  • Código Uniclass 2015Pr_20_65_78
  • Descripción Uniclass 2015Shelter structures
  • Número OmniClass23-19 29 13
  • Título OmniClass Covers and Shelters

Disponibilidad en regiones

Norteamérica
Estados Unidos