Publique sus productos
MB-OpenSlide Quintuple Sliding Door
MB-OpenSlide Quintuple Sliding Door
    Aluprof

    MB-OpenSlide Quintuple Sliding Door

    Traducido por Google,

    A la gama de productos de ALUPROF se ha añadido el sistema MB-OpenSlide, diseñado para revestir las paredes de pérgolas y otras estructuras sin calefacción, como logias y balcones. Los segmentos de vidrio correderos también son ideales para su uso en interiores: se pueden utilizar en vestuarios. El objetivo principal de los diseñadores de Aluprof era crear una solución de pérgolas que proporcionara una protección eficaz contra las condiciones climáticas. Gracias al MB-OpenSlide no sólo podrá utilizar la pérgola en los bonitos días soleados. Una vez que las paredes están acristaladas con segmentos MB-OpenSlide y el techo está cerrado, la pérgola puede seguir siendo un espacio funcional donde se mantendrá el confort de los usuarios.

    El sistema proporciona un desarrollo de vidrio moderno y estético, compuesto por hojas correderas que, según su número y disposición, pueden deslizarse hacia un lado o simétricamente hacia ambos lados. Una gran ventaja del producto es la geometría única del riel que protege la hoja contra caídas, lo que garantiza un uso cómodo y sin problemas del desarrollo.

    Especificaciones
    • MB-OPENSLIDE SYSTEM FEATURES AND ADVANTAGES

      • maximum sash size 1200×2800 mm
      • used tempered glass with a thickness of 10 mm or 12 mm
      • bottom frame profiles with 3, 4 and 5 rails
      • option of using development with 3 to 5 sashes that open to one side and hide behind each other, as well as similar arrangements with sashes opening in both directions
      • option of using simple and convenient sash locking
      • easy and fast assembly and prefabrication
      • number of system components limited to a minimum
      • no need for complex machining for bottom rail drainage
    Especificaciones técnicas
    • Referenciamb-openslide-quintuple-sliding-door
    • Familia de productoWindows & Doors
    • Grupo de productosMB-OpenSlide
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2025-01-08
    • Número de edición1
    Información relacionada
    • Material principalAluminio
    • Material secundarioVidrio
    • Diseñado enPolonia
    • Fabricado enPolonia
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectPuertas - Puertas correderas
    • Clasificación IFC Puerta
    • Código Uniclass 2015Pr_30_59_24_80
    • Descripción Uniclass 2015Sliding door and partition sets
    • CSI MasterFormat 2014 Code08 11 16
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloAluminum Doors and Frames
    • Número OmniClass23-17 11 13 13
    • Título OmniClass Aluminum Doors