Publique sus productos
MB-Skyline Sliding Door 4-sash Fixed - Slide - Slide - Fixed
MB-Skyline Sliding Door 4-sash Fixed - Slide - Slide - Fixed
    Aluprof

    MB-Skyline Sliding Door 4-sash Fixed - Slide - Slide - Fixed

    4.6 de 5 estrellas4.6(16 reseñas)
    Traducido por Google,

    El sistema de puertas correderas MB-SKYLINE con marco invisible utiliza perfiles estrechos. Esto le da a la construcción un aspecto moderno y minimalista. Las construcciones fabricadas con MB-SKYLINE tienen un diseño único y elevan el perfil de cualquier proyecto. Proporcionan una conexión cómoda y sin umbrales entre los espacios interiores y exteriores, lo que hace que el entorno natural forme parte de la experiencia diaria de los usuarios. Si bien las puertas pueden ser muy grandes, su construcción delgada da la impresión de ligereza y delicadeza. El producto tiene un acristalamiento uniforme, tiene modulaciones delgadas y se adapta perfectamente al mercado de la construcción de alta gama.

    CARACTERÍSTICAS Y BENEFICIOS :

    • perfiles con profundidades de 71 mm (hoja), 190 mm (marco de 2 carriles) y 292 mm (marco de 3 carriles)
    • diseño moderno y alta estética: el marco está oculto en la pared, en el suelo y en el techo, el perfil del marco está completamente alineado a los lados, el ancho de conexión visible de las hojas de la puerta es de 25 mm.
    • hojas de puerta hasta 750 kg y hasta 4 m de altura
    • Perfiles de 3 cámaras con aislamiento térmico
    • Unidades de triple acristalamiento de 52 a 60 mm de espesor
    • la puerta se abre manual o automáticamente
    • los accionamientos y las unidades de control están ocultos en los perfiles del marco
    • puede usar una unidad automática montada en el exterior de la construcción
    • no hay restricciones en el ancho de la construcción: las puertas se pueden conectar entre sí, formando una superficie acristalada continua
    Especificaciones
    • TECHNICAL PARAMETERS:

      • Air permeability class 3, EN 12207
      • Watertightness up to class 9A (600Pa), EN 12208
      • Wind load resistance up to class C5 (2000Pa), EN 12210
      • Thermal insulation UW from 0,85 W/(m2K)*

      * for door leaf: 2.07 x 3.44 m, infilled with triple glazing units Ug 0.5 W/(m2K) and warm spacer

    Especificaciones técnicas
    • ReferenciaMB-Skyline_Sliding_Door_Fixed_Slide_Slide_Fixed
    • Familia de productoWindows & Doors
    • Grupo de productosMB-Skyline
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2020-06-26
    • Número de edición1
    Información relacionada
    • Material principalAluminio
    • Material secundarioVidrio
    • Diseñado enPolonia
    • Fabricado enPolonia
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectPuertas - Puertas correderas
    • Clasificación IFC Puerta
    • Código Uniclass 2015Ss_25_30_20_77
    • Descripción Uniclass 2015Sliding doorset systems
    • CSI MasterFormat 2014 Code08 32 13
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloSliding Aluminum-Framed Glass Doors
    • Número OmniClass23-17 11 13 19
    • Título OmniClass Sliding Metal Doors
    • CSI UniFormat II CódigoB2030
    • CSI UniFormat II TítuloExterior Doors

    Disponibilidad en regiones

    Europa Asia Norteamérica África Sudamerica Oceanía