Publique sus productos
MB-SR50N Mullion-Transom Curtain Wall
MB-SR50N Mullion-Transom Curtain Wall
    Aluprof

    MB-SR50N Mullion-Transom Curtain Wall

    4.5 de 5 estrellas4.5(8 reseñas)
    Traducido por Google,

    El sistema de montantes y travesaños MB-SR50N ha sido diseñado para fabricar muros cortina, techos, tragaluces y otras estructuras espaciales de peso ligero. Siguiendo las tendencias actuales de la arquitectura, permite alinear perfiles de montantes y travesaños en la cara interior de la fachada, obteniendo así variantes de diferente aspecto. Este sistema forma la base de una variante con aislamiento térmico mejorado: MB-SR50N HI+, y otras soluciones de protección contra incendios, y también está vinculado a las estructuras de diferentes tipos de ventanas, como ventanas oscilobatientes, ventanas de techo y ventanas de fachada. ventanas integradas. Cuando se trata de estructuras de vidrio y aluminio, con esta rica variedad de soluciones basadas en la fachada MB-SR50N, los arquitectos y diseñadores ahora pueden hacer realidad sus visiones más audaces.

    CARACTERÍSTICAS Y BENEFICIOS :

    • juntas angulares que permiten la conformación libre de estructuras de aluminio
    • postes y vigas con bordes 'afilados' que permiten la construcción de estructuras de soporte de muro cortina con la apariencia de una armadura uniforme
    • Variedades estéticas de muros cortina y una serie de perfiles de revestimiento de varias formas que brindan múltiples apariencias de muros cortina.
    • una gran variedad de elementos de apertura de muro cortina: ventanas y puertas de varios tipos, incluidas ventanas de tragaluz
    y ventanas integradas al muro cortina, así como ventanas oscilobatientes y de apertura paralela MB-SR50N OW
    • una amplia gama de acristalamientos junto con la disponibilidad de aisladores y accesorios que permiten un alto nivel de aislamiento térmico del muro cortina
    • la posibilidad de doblar perfiles y crear estructuras curvas de uso

    Especificaciones
    • PERFORMANCE

      • Air Permeability: AE 1200, EN 12152
      • Watertightness: RE 1200, EN 12154
      • Windload resistance: 2,4 kN/m2, EN 13116
      • Impact resistance: I5/E5, EN 14019
      • Thermal insulation (Uf): od 0,7 W/(m2K)


    Especificaciones técnicas
    • ReferenciaMB-SR50N_mullion_transom_curtain_wall
    • Familia de productoFaçade systems
    • Grupo de productosMB-SR50N Mullion-transom curtain walls
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2018-04-11
    • Número de edición2
    Información relacionada
    • Material principalAluminio
    • Material secundarioVidrio
    • Diseñado enPolonia
    • Fabricado enPolonia
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectMuros - Muros Cortina
    • Clasificación IFC Muro cortina
    • Nombre UNSPSCGlass curtainwalling
    • Código UNSPSC30151806
    • Código Uniclass 2015Ss_25_10_20
    • Descripción Uniclass 2015Curtain walling systems
    • CSI MasterFormat 2014 Code08 44 13
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloGlazed Aluminum Curtain Walls
    • Número OmniClass23-13 33 27 11
    • Título OmniClass Curtain Walls