Publique sus productos
SP-E Flush-mounted Roller Shutter System
SP-E Flush-mounted Roller Shutter System
SP-E Flush-mounted Roller Shutter System
SP-E Flush-mounted Roller Shutter System
    Aluprof

    SP-E Flush-mounted Roller Shutter System

    Traducido por Google,

    Los sistemas empotrados están diseñados principalmente para edificios nuevos. No obstante, una vez realizadas las modificaciones necesarias en el dintel, estos productos también pueden instalarse en edificios existentes. Es importante planificar el uso de tales soluciones, esto también se aplica al método de instalación, ya en la etapa de diseño del edificio para permitir el uso efectivo de los valores funcionales del producto. Los sistemas empotrados brindan un excelente rendimiento de aislamiento térmico ya que no requieren ninguna modificación en las ventanas, puertas o dinteles existentes y, por lo tanto, no afectan el uso de energía del edificio. Además, se adaptan perfectamente a la fachada del edificio y forman parte integrante del mismo.

    La parte frontal de la caja de rodillos es igualmente una base para cualquier material de acabado (yeso, clinker, etc.) para que permanezca como un elemento desapercibido de la fachada. Los sistemas SP y SP-E de Aluprof están diseñados para garantizar, ante todo, una buena protección contra las pérdidas de calor. Esto fue especialmente apreciado por el Passive House Institute en Darmstadt (PHI), y la organización ha emitido una recomendación para aplicar ambas soluciones para cajas de 165 mm (y más pequeñas) en edificios pasivos. Pero es la correcta instalación en un dintel previamente aislado de acuerdo con las instrucciones del fabricante la que aquí es una condición esencial. Además, la carpintería de la ventana debe cumplir con los parámetros apropiados, es decir, el coeficiente de transferencia de calor de la ventana Uw es inferior a 0,80/(m²K) mientras que el coeficiente del panel de vidrio Ug no supera los 0,70 W/(m²K).

    Una ventaja adicional de las persianas enrollables empotradas es la capacidad de aplicar una mosquitera que funciona de forma independiente para proteger el interior de los insectos. Como es el caso de los sistemas de montaje frontal, la cortina enrollable puede estar hecha de perfiles de espuma, plástico o extruidos.

    Especificaciones
    • • Functionality
      The SP-E system is designed for installation in new building developments. It allows architects and designers to optimize the solutions needed. The installation of this system in existing buildings is possible after a necessary modification in the lintel. One of the options includes the use of a mosquito net enclosed in the shutter box (MOSKITO system). An integrated system ensures the independent operation of the roller shutter and mosquito net.

      • Design
      Aluminium profiles and shutter boxes are manufactured of high-grade aluminium sheet double-lined with PUR-PA lacquer and have an increased resistance to abrasion and weather conditions. The filling foam provides the profiles with good thermal and acoustic insulation parameters. The shutter box is built-in under the lintel. The front of the shutter box is also
      a base for any finishing material (for instance plaster, clinker brick), so it stays an invisible part of building’s facade. The elements of SP system do not interfere with the door, lintel and window construction and therefore the optimum energy balance of a building is kept.

      • Operational comfort
      Roller shutters can be controlled manually or electrically with a motor coupled with the control system to provide comfortable operation.

      • Advantages
      The robust design and construction of the roller shutters and good selection of materials ensure efficient protection against unwelcome guests. Furthermore, they help make buildings sound proof and better insulated, lowering temperature in summer time and costs of heating during colder seasons. Using the independent Moskito system allows for an insect-free interior while allowing in daylight and air.

      • Colour range
      A large selection of standard colours meets the requirements of the most demanding customers. Colour layers are applied using powder coating technology.

      • Certificates
      Components used for the production of Aluprof roller shutters are certified for conformity with the respective technical approvals and available to customers. To have access to those documents please click here and then log in to the authorised area.

    Especificaciones técnicas
    • Referenciasp-e-under-plaster-roller-shutter
    • Familia de productoAccessories
    • Grupo de productosShutters / Blinds
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2023-06-28
    • Número de edición1
    Información relacionada
    • Material principalAluminio
    • Diseñado enPolonia
    • Fabricado enPolonia
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectVentanas - Persianas
    • Clasificación IFC Elemento de construcción
    • Código ETIMEC003229
    • Nombre ETIMRoller shutter
    • Código Uniclass 2015Pr_30_59_84_73
    • Descripción Uniclass 2015Roller shutters
    • CSI MasterFormat 2014 Code10 71 13.13
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloExterior Shutters
    • Número OmniClass23-17 21 11 13
    • Título OmniClass Exterior Shutters