Publique sus productos
SRS90-SP Under-Plaster Roller Blind System
SRS90-SP Under-Plaster Roller Blind System
SRS90-SP Under-Plaster Roller Blind System
    Aluprof

    SRS90-SP Under-Plaster Roller Blind System

    Traducido por Google,

    Las persianas enrollables exteriores son una solución muy funcional que se utiliza con frecuencia tanto en edificios públicos como residenciales. La principal ventaja de estas persianas es la protección que proporcionan a los interiores frente a la exposición solar gracias a sus tejidos técnicos especializados.

    También brindan privacidad al evitar que las personas que están afuera vean el interior, al tiempo que brindan a los usuarios una excelente vista. Además, ofrecen comodidad óptica al actuar como una barrera eficaz para la luz exterior y minimizar el deslumbramiento de la pantalla que puede desencadenar. Con la elección correcta de la tela, las persianas enrollables externas se convierten en un accesorio elegante que agrega un toque decorativo único a un edificio. Vale la pena señalar que, cuando se eligen correctamente, también pueden funcionar como mosquiteras eficientes, manteniendo los interiores 'libres de insectos'.

    La gama ALUPROF ofrece tres sistemas, el SkyRoll Zip, el SkyRoll Classic y el SkyRoll Eco.

    Los sistemas de pantallas ofrecidos proporcionan un equilibrio perfecto entre la luz y la sombra y, además, pueden ser un elemento decorativo atemporal de un edificio. Los tejidos especializados utilizados en las mamparas, gracias a sus propiedades reflectantes, permeables y absorbentes, frenan el efecto invernadero en el interior de la estancia, lo que ayuda a mantener una temperatura constante y confortable, sin dejar de mantenerla.

    ¿Cuáles son los beneficios de usar pantallas?

    - SOMBRILLA: las persianas enrollables tipo pantalla protegen perfectamente las habitaciones contra el sobrecalentamiento al mejorar la comodidad del trabajo.

    - CONFORT VISUAL – las pantallas proporcionan un adecuado confort visual, minimizando el efecto de deslumbramiento que pueda aparecer en la pantalla del ordenador. - AHORRO ENERGÉTICO – gracias al uso de este tipo de parasoles, podemos reducir significativamente el gasto en aire acondicionado en la temporada de verano.

    -PRIVACIDAD - las mamparas protegen los interiores de la mirada de personas no deseadas, manteniendo una buena visibilidad hacia el exterior del edificio (transparencia homogénea).

    -DISEÑO MODERNO – la variedad de tejidos hace de los biombos un elemento decorativo moderno, que dará a cada edificio un carácter individual.

    -PROTECCIÓN: un sistema de pantalla correctamente seleccionado también puede proteger eficazmente el interior de la presencia de insectos.

    Especificaciones
    • SkyRoll Classic is the most popular system in the family of screen type roller shutters, which is designed both for use in public buildings as well as in modern residential buildings. This product perfectly reduces solar radiation without sacrificing natural daylight, providing optimum protection against overheating. In this system there is no direct integration of the fabric with the guide channel.  The product is available in front-mounted, flush-mounted or top-mounted variant.

      Depending on the version of the selected product, the offer includes construction elements made of aluminium sheet, PVC or extruded aluminium and were adopted mainly from SkyRoll Zip system. This is extremely important for manufacturers, as it allows the use of most components such as guide channels, round reel or bottom rail and thus optimises stock levels. This solution is also equipped with a telescopic cap for the round reel, providing installers with fast assembly, disassembly, and non-invasive service access. This holder can also be used with roller shutters. Manual control is not possible. The maximum dimension is 3000 x 5000 mm (15m²).

    Especificaciones técnicas
    • Referenciasrs90-sp-outdoor-roller-blind
    • Familia de productoAccessories
    • Grupo de productosShutters / Blinds
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2021-05-21
    • Número de edición1
    Información relacionada
    • Material principalAluminio
    • Diseñado enPolonia
    • Fabricado enPolonia
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectVentanas - Persianas
    • Clasificación IFC Elemento de cámara de distribución
    • Código ETIMEC003229
    • Nombre ETIMRoller shutter
    • Nombre UNSPSCShutters
    • Código UNSPSC30151801
    • Código Uniclass 2015Pr_30_59_07_26
    • Descripción Uniclass 2015External roller blinds
    • CSI MasterFormat 2014 Code10 71 13.23
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloCoiling Exterior Shutters
    • Número OmniClass23-17 21 11 13 19
    • Título OmniClass Coiling Exterior Shutters
    • CSI UniFormat II CódigoB2020
    • CSI UniFormat II TítuloExterior Windows

    Disponibilidad en regiones

    Asia Europa Norteamérica África