Instalación de obra nueva de ventana simple Alya con opción de persiana
Gracias a un aislamiento térmico óptimo, una estanqueidad al aire reforzada y un estilo único, Alya permite que todos los proyectos arquitectónicos mezclen el bajo costo, el diseño y los colores del aluminio con las prestaciones del PVC.
Una ventana de aluminio con núcleo de PVC:
Combinando a la perfección las ventajas del aluminio y el PVC, la ventana Alya combina un marco de PVC de 70 mm de la gama A80 con un sombrerete de aluminio que ofrece un diseño moderno y prestaciones térmicas excepcionales.
– una hoja invisible de PVC de 80 mm de espesor cuyo núcleo es de espuma coextruida.
El secreto de la realización reside en un innovador proceso industrial que combina el encolado del acristalamiento en la hoja y el espumado de la hoja que se abre. Eso le da a la ventana una gran resistencia, una óptima estanqueidad al agua y al aire y elimina posibilidades de futuras deformaciones.
100% personalizable:
Para adaptarse a los requisitos arquitectónicos de una casa o para apuntar a un estilo más inusual, Alya es 100% personalizable:
– En la cara exterior, el revestimiento Dekolak disponible en varios colores, en acabados lisos o texturizados, otorga a la ventana una excelente resistencia a impactos y rayones,
– En la cara interior, el Dekoline blanco o un acabado madera Dekoplak
Gracias a sus perfiles refinados con líneas rectangulares similares a una ventana de aluminio, Alya optimiza la transmisión de luz
Opciones de obturador :
La persiana CX empotrada es una combinación "ventana + persiana" debidamente adaptada a la Obra Nueva. Las últimas innovaciones tecnológicas otorgan a la caja de persianas una estanqueidad al aire, un rendimiento térmico y acústico excepcionales y la hacen cumplir con las normas francesas RT 2012 y adaptarse a edificios energéticamente eficientes.
El cajón de persiana LX: se adapta a la mayoría de semidintel del mercado, incluso a los más grandes. Esta solución fue desarrollada para los hábitats actuales. Una vez instalada, la persiana es completamente invisible tanto desde el interior como desde el exterior. Esta persiana ya se puede montar en el marco de la ventana y los acabados incorporados permiten una fácil instalación. La persiana LX cumple con las normas francesas RT 2012 y se adapta a edificios energéticamente eficientes. Sus prestaciones térmicas son proporcionadas por aislamiento interior de poliestireno y tapas herméticas.