Publique sus productos
American Standard EasySET Exposed Auto Temperature Shower FFAS4956-601AL0BF0

American Standard EasySET Exposed Auto Temperature Shower FFAS4956-601AL0BF0

Traducido por Google,
Sistema de ducha con temperatura automática expuesta EasySET (3 vías)
Especificaciones técnicas
  • ReferenciaAmerican_Standard_EasySET_Exposed_Auto_Temperature_Shower_FFAS4956-601AL0BF0
  • Familia de productoBathroom Faucets (Mixer) (41)
  • Grupo de productosShower Mixer (03)
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2023-11-17
  • Número de edición1
  • Altura (mm)1246
  • Ancho (mm)214
  • Profundidad (mm)312
Información relacionada
  • Material principalBronce
  • Peso Neto (kg)7.5
Clasificación
  • Categoría BIMobjectSanitarios - Duchas
  • Número OmniClass23-31 17 00
  • Título OmniClass Showers