Publique sus productos
Illini Shelter
Illini Shelter
Illini Shelter
Illini Shelter
Illini Shelter
Illini Shelter

    Illini Shelter

    Traducido por Google,

    Los refugios con techo a dos aguas se encuentran entre las mejores opciones para diversas aplicaciones, incluidos parques urbanos y comunitarios, instituciones educativas, paradas de descanso, así como proyectos residenciales y comerciales. Nuestros innovadores paneles de techo en forma de W permiten una mejor cobertura con un marco de soporte más compacto. Con tamaños que van desde un modesto 6' x 12' hasta un generoso 50' x 84', estos refugios ofrecen dimensiones versátiles para satisfacer sus necesidades.

    • Tamaños: de 6 a 60 pies de ancho y de 12 a 84 pies de largo.
    • Inclinación del techo: Estándar 4/12.
    • Inclinación de techo opcional: 1/12 - 12/12.
    • Estructura: Estructura prefabricada de cuatro lados de acero con recubrimiento de polvo.
    • Estructura: Acero tubular.
    • Sistema de techo estándar:
      • Panel en “W” de Aluminio de 24” con Canalones de Aluminio Extruido.
    • Sistema de techo opcional:
      • Panel Galvalume “R” de 36" con moldura de borde de aluminio o canalón opcional.
      • Panel con junta alzada Galvalume de 18” con canaletas de aluminio extruido o moldura de borde con madera T&G.
      • Panel plano laminado de aluminio de 8” con canalones de aluminio extruido.
      • Madera machihembrada con tejas.
    • Accesorios complementarios: barandilla de acero.

      Los componentes del Illini se pueden coordinar por colores para que coincidan con cualquier proyecto o espacio al aire libre, lo que le permite combinarse a la perfección con las estructuras existentes y los elementos naturales.

        Especificaciones
        • Americana Outdoors is a trusted manufacturer of outdoor structures and shade solutions for commercial, municipal, and residential applications. With decades of experience, they specialize in high-quality aluminum canopies, walkway covers, sun shelters, and custom shade structures designed to enhance outdoor environments with durability and style.

          Their portfolio includes metal awnings, bus shelters, covered walkways, and pergola structures, all engineered for long-lasting performance and aesthetic appeal. Whether it's park shelters, recreation area covers, or school walkway covers, Americana delivers dependable solutions that meet ADA compliance and local building code requirements.

          From concept to completion, Americana provides design-build services, custom fabrication, and structural engineering support to meet project-specific needs. Their powder-coated finishes, maintenance-free materials, and weather-resistant coatings ensure lasting beauty and performance in any climate.

          Americana's products are ideal for public spaces, educational facilities, transit centers, and athletic complexes, offering reliable protection from the elements while promoting comfort and safety. Backed by expert craftsmanship and a commitment to service, Americana is a leader in architectural shade systems across the U.S.

        Especificaciones técnicas
        • Referenciaillini-shelter
        • Familia de productoAmericana Outdoors Inc
        • Grupo de productosShelters
        • TipoShowcase (modelo)
        • Día de publicación2023-04-20
        • Número de edición1
        Información relacionada
        • Material principalAcero recubierto de partículas
        • Material secundarioExtruded Aluminum
        • Diseñado enEstados Unidos
        • Fabricado enEstados Unidos
        Clasificación
        • Categoría BIMobjectUrbanización y exteriores - Gazebos
        • Código Uniclass 2015Pr_20_65_78
        • Descripción Uniclass 2015Shelter structures
        • Número OmniClass23-19 29 13
        • Título OmniClass Covers and Shelters

        Disponibilidad en regiones

        Norteamérica