Publique sus productos
Navajo Shelter
Navajo Shelter
Navajo Shelter
Navajo Shelter
Navajo Shelter
Navajo Shelter

    Navajo Shelter

    Traducido por Google,

    Los refugios Navajo ofrecen una cobertura elegante y confiable en cualquier entorno al aire libre. Diseñados pensando en la simplicidad por nuestros ingenieros expertos, estos refugios se integran a la perfección en una variedad de proyectos.

    • Medidas: 12x12' mínimo, medidas extendidas hasta 40x60'.
    • Inclinación del techo: Estándar 4/12.
    • Inclinación de techo opcional: 6/12.
    • Estructura: Bastidor prefabricado de cuatro caras de acero pintado en polvo.
    • Estructura: Acero tubular.
    • Sistema de techo estándar:
      • Panel en “W” de Aluminio de 24” con Canalones de Aluminio Extruido.
    • Sistema de techo opcional:
      • Panel con junta alzada Galvalume de 18” con canaletas de aluminio extruido o moldura de borde con madera T&G.
      • Panel plano laminado de aluminio de 8” con canalones de aluminio extruido.
      • Madera machihembrada con tejas.
    • Accesorios complementarios: cúpula, techo de dos niveles, techo a cuatro aguas holandés, barandilla de acero.

        Los componentes del Navajo se pueden coordinar por colores para que coincidan con cualquier proyecto o espacio al aire libre, lo que le permite combinarse a la perfección con las estructuras existentes y los elementos naturales.

          Especificaciones
          • Americana Outdoors is a trusted manufacturer of outdoor structures and shade solutions for commercial, municipal, and residential applications. With decades of experience, they specialize in high-quality aluminum canopies, walkway covers, sun shelters, and custom shade structures designed to enhance outdoor environments with durability and style.

            Their portfolio includes metal awnings, bus shelters, covered walkways, and pergola structures, all engineered for long-lasting performance and aesthetic appeal. Whether it's park shelters, recreation area covers, or school walkway covers, Americana delivers dependable solutions that meet ADA compliance and local building code requirements.

            From concept to completion, Americana provides design-build services, custom fabrication, and structural engineering support to meet project-specific needs. Their powder-coated finishes, maintenance-free materials, and weather-resistant coatings ensure lasting beauty and performance in any climate.

            Americana's products are ideal for public spaces, educational facilities, transit centers, and athletic complexes, offering reliable protection from the elements while promoting comfort and safety. Backed by expert craftsmanship and a commitment to service, Americana is a leader in architectural shade systems across the U.S.

          Especificaciones técnicas
          • Referencianavajo-shelter
          • Familia de productoAmericana Outdoors Inc
          • Grupo de productosShelters
          • TipoShowcase (modelo)
          • Día de publicación2023-04-20
          • Número de edición1
          Información relacionada
          • Material principalAcero recubierto de partículas
          • Material secundarioExtruded Aluminum
          • Diseñado enEstados Unidos
          • Fabricado enEstados Unidos
          Clasificación
          • Categoría BIMobjectUrbanización y exteriores - Gazebos
          • Código Uniclass 2015Pr_20_65_78
          • Descripción Uniclass 2015Shelter structures
          • Número OmniClass23-19 29 13
          • Título OmniClass Covers and Shelters

          Disponibilidad en regiones

          Norteamérica
          Estados Unidos