Publique sus productos
Aegis Plus® Light Commercial Ornamental Steel Fence
Aegis Plus® Light Commercial Ornamental Steel Fence
Aegis Plus® Light Commercial Ornamental Steel Fence
Aegis Plus® Light Commercial Ornamental Steel Fence
Aegis Plus® Light Commercial Ornamental Steel Fence
Aegis Plus® Light Commercial Ornamental Steel Fence
Aegis Plus® Light Commercial Ornamental Steel Fence
Aegis Plus® Light Commercial Ornamental Steel Fence
Aegis Plus® Light Commercial Ornamental Steel Fence
Aegis Plus® Light Commercial Ornamental Steel Fence

    Aegis Plus® Light Commercial Ornamental Steel Fence

    4.6 de 5 estrellas4.6(12 reseñas)
    Traducido por Google,

    Cerca ornamental comercial

    La cerca ornamental comercial Aegis Plus se puede personalizar para que coincida con el espacio entre rieles de cualquier cerca existente. La flexibilidad del riel ForeRunner brinda a Aegis Plus la capacidad de colocar el riel en cualquier lugar del panel de la cerca, y la cerca se puede fabricar a cualquier altura especificada o color personalizado. Las cercas de acero ornamental Aegis Plus son la opción perfecta para una aplicación de cerca ornamental comercial liviana que requiere alturas, espaciado de rieles o colores no estándar.

    Ameristar diseñó el riel ForeRunner para aumentar la fuerza a través de la arquitectura. La característica de diseño innovador del riel ForeRunner es una varilla de retención asegurada internamente que permite la conexión de paso variable, la polarización de alto ángulo y la eliminación de sujetadores externos antiestéticos. Galvanizado por dentro y por fuera para proteger contra la corrosión interna; el riel ForeRunner se encuentra en el escalón superior de las soluciones de seguridad perimetral.

    Especificaciones
    • Pickets: .75"sq x 17ga

      ForeRunner™ Rails: 1.5" x 1.5" x 14ga

      Posts: 2.5"sq x 12ga

      Heights: 3', 3.5', 4', 5', 6', 7' & 8'

      Fence Styles

      Classic

      Majestic

      Genesis

      Warrior

      3 Rail Panels

      • Available in 3', 3.5', 4', 5', 6', 7' & 8' height
      • Standard bottom rail
      • 4" standard picket airspace

      2 Rail Panels

      • Available in 3', 3.5', 4', 5' & 6' height
      • Standard bottom rail
      • 4" standard picket airspace
    Especificaciones técnicas
    • Referenciaameristar-aegis-plus
    • Familia de productoOrnamental Fences
    • Grupo de productosCommercial
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2014-10-28
    • Número de edición1
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectUrbanización y exteriores - Vallas

    Disponibilidad en regiones

    Norteamérica
    Estados Unidos