Publique sus productos
Impasse II®High Security Steel Fence
Impasse II®High Security Steel Fence
Impasse II®High Security Steel Fence
Impasse II®High Security Steel Fence
Impasse II®High Security Steel Fence
Impasse II®High Security Steel Fence
Impasse II®High Security Steel Fence
Impasse II®High Security Steel Fence
Impasse II®High Security Steel Fence
Impasse II®High Security Steel Fence

    Impasse II®High Security Steel Fence

    4.5 de 5 estrellas4.5(6 reseñas)
    Traducido por Google,

    Valla empalizada de acero de alta seguridad

    Mantener un perímetro seguro es su primera línea de defensa contra posibles amenazas. Una cerca Impasse II sirve como disuasión visual respaldada con componentes de acero pesado que brindan un mayor nivel de protección en comparación con las alternativas tradicionales de eslabón de cadena o malla arquitectónica. Impasse II es la mejor opción para asegurar instalaciones en riesgo o proteger activos específicos dentro de una propiedad.

    Opción antical: disuadir y retrasar

    La opción del sistema de cerca Anti-Scale Impasse II reduce el espacio entre líneas para disuadir al agresor de escalar y aumenta el tiempo de demora cuando se trata de cortar o hacer palanca a través de la cerca. Para aumentar aún más el tiempo de demora de una posible brecha en el perímetro, se pueden colocar rellenos de metal expandido entre los palés y los rieles, lo que permite que la instalación tenga más tiempo para reaccionar.

    Especificaciones
    • Pales: 2.75"w x 14ga

      Rails: 2" x 2" x 11ga

      I-Beam Posts: 3" x 2.75" x 12ga & 4" x 2.75" x 11ga

      Heights: 6', 7', 8', 9' & 10'

      Standard Pale Spacing: 3.25"

      Anti-Scale Pale Spacing: 1.5"

      Fence Styles

      Trident

      Stronghold

      Gauntlet

      3 Rail Panels

      • Available in 6', 7', 8', 9' & 10' height
      • Standard bottom rail
      • 3.25" standard pale airspace or 1.5" Anti-Scale airspace

      2 Rail Panels

      • Available in 6', 7', 8', 9' & 10' height
      • Standard bottom rail
      • 3.25" standard pale airspace or 1.5" Anti-Scale airspace
    Especificaciones técnicas
    • Referenciaameristar-impasse-ii
    • Familia de productoOrnamental Fences
    • Grupo de productosHigh Security
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2014-10-28
    • Número de edición1
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectUrbanización y exteriores - Vallas

    Disponibilidad en regiones

    Norteamérica
    Estados Unidos