Las válvulas de retención antisifón/quimigación serie ASCV se utilizan para evitar el reflujo de mezclas de agua y productos químicos en el suministro de agua. La válvula de retención silenciosa oscilante de resorte es extremadamente eficiente. La serie ASCV también cuenta con un interruptor de vacío incorporado para proporcionar liberación de aire y alivio de vacío cuando se interrumpe el flujo y un drenaje de baja presión para drenar el agua en el lado de entrada de la válvula de retención. Presión máxima: 150 psi (10 bar)
Disponibilidad en regiones
| Norteamérica |
|---|
Canadá |
Estados Unidos |