Publique sus productos
Stainless Steel Double Check Valve Assemblies - 2000SS

Stainless Steel Double Check Valve Assemblies - 2000SS

4.0 de 5 estrellas4.0(5 reseñas)
Traducido por Google,
Los conjuntos de válvula de retención doble de la serie 2000SS evitan que el reflujo de agua contaminada ingrese al suministro de agua potable. Consiste en una construcción compacta y una longitud de paso corta, ideal para instalaciones de actualización. Cuenta con un cuerpo de acero inoxidable liviano y baja pérdida de carga. La Serie 2000SS es ideal en aplicaciones identificadas por las autoridades locales como no peligrosas para la salud. Presión máxima de trabajo: 175 psi (12,06 bar).
Especificaciones técnicas
  • Referencia2000ss
  • Familia de productoPlumbing & Flow Control Solutions
  • Grupo de productosBackflow Prevention
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2017-06-12
  • Número de edición1
Información relacionada
  • Material principalAcero Inoxidable
  • Diseñado enEstados Unidos
  • Fabricado enEstados Unidos
Clasificación
  • Categoría BIMobjectFontanería - Válvulas
  • Clasificación IFC Válvula
  • Nombre UNSPSCValves
  • Código UNSPSC401416
  • Código Uniclass 2015Pr_65_54_40_13
  • Descripción Uniclass 2015Check valves
  • CSI MasterFormat 2014 Code40 05 65
  • CSI MasterFormat 2014 TítuloValves for Pump Control and Check Service
  • Número OmniClass23-27 31 19
  • Título OmniClass Check Valves
  • CSI UniFormat II CódigoC1030
  • CSI UniFormat II TítuloFittings

Disponibilidad en regiones

Norteamérica
Canadá
Estados Unidos