Publique sus productos
Stainless Steel Reduced Pressure Zone Assemblies - C400, C400N, C400Z

Stainless Steel Reduced Pressure Zone Assemblies - C400, C400N, C400Z

3.6 de 5 estrellas3.6(5 reseñas)
Traducido por Google,

Los conjuntos de zona de presión reducida de la Serie C400 incorporan un sensor de inundación con tecnología SentryPlus Alert® para detectar descargas excesivas de agua de la válvula de alivio. Activado mediante un kit de conexión adicional, el sensor puede activar el sistema de alerta, enviando una notificación de detección de inundación al personal de la instalación. Hay kits de conexión disponibles para BMS y comunicación celular.

Esta serie evita que el flujo inverso de agua contaminada, causado por contrasifonaje o contrapresión, entre en el suministro de agua potable. Ideal para la protección en conexiones cruzadas peligrosas para la salud o para la contención en la entrada de la línea de servicio. Su diseño modular compacto facilita el acceso para el mantenimiento y el montaje. Consulte con las autoridades locales del agua los requisitos de instalación.

El modelo TS-OSY está equipado con un interruptor de supervisión robusto y duradero (certificado por UL, señalización de seguridad, control n.° 3L38) instalado de fábrica para la detección de manipulación. La alerta suena cuando se intenta retirar el interruptor de la válvula de compuerta o cerrarla. Se requiere el cableado del interruptor de supervisión a un panel de control de alarma contra incendios.

Especificaciones
  • Features

    • Sensor on the relief valve for flood detection
    • Protects against backsiphonage, backpressure, and the fouling of either check valve
    • Stainless steel body construction, sleeve and torsion spring check valves
    • Extremely compact design is significantly lighter than traditional designs
    • Patented link check modules provide low pressure loss
    • Entire valve body and closure sleeve manufactured from 304 stainless steel
    • Flood alert feature activated with add-on connection kit, compatible with BMS and cellular communication
    • Integrated supervisory switch (UL Certified, Safety Signaling, Control No. 3L38) on outside stem and yoke resilient seated gate valve
Especificaciones técnicas
  • Referenciac400
  • Familia de productoPlumbing & Flow Control Solutions
  • Grupo de productosBackflow Prevention
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2017-06-12
  • Número de edición1
Información relacionada
  • Material principalAcero Inoxidable
  • Diseñado enEstados Unidos
  • Fabricado enEstados Unidos
Clasificación
  • Categoría BIMobjectFontanería - Válvulas
  • Clasificación IFC Válvula
  • Nombre UNSPSCValves
  • Código UNSPSC401416
  • Código Uniclass 2015Pr_65_54_40_62
  • Descripción Uniclass 2015Plastics isolating valves
  • CSI MasterFormat 2014 Code40 05 67
  • CSI MasterFormat 2014 TítuloSpecialized Pressure and Flow-Control Valves
  • Número OmniClass23-27 31 00
  • Título OmniClass Valves
  • CSI UniFormat II CódigoC1030
  • CSI UniFormat II TítuloFittings

Disponibilidad en regiones

Norteamérica
Canadá
Estados Unidos