Los preventores de reflujo del conjunto de válvula de retención doble Serie C200, C200N están diseñados para evitar que el reflujo de contaminantes que son objetables pero no tóxicos entren al suministro de agua potable. Su carcasa compacta consta de dos válvulas de retención de tres enlaces que funcionan de forma independiente, dos válvulas de cierre y cuatro llaves de prueba. Este conjunto cuenta con una carcasa y un manguito de acero inoxidable y es un 70% más liviano que los diseños tradicionales.
El modelo OSY-TS está disponible con un interruptor antisabotaje duradero, robusto y certificado por UL que indica cuando la válvula está cerrada o cuando se retira el interruptor antisabotaje de la válvula. Se requiere la conexión del cableado del interruptor antisabotaje a un panel de control de alarma contra incendios.
Las series C200, C200N están diseñadas para aplicaciones que no suponen un riesgo para la salud y pueden instalarse bajo servicio de presión continua para proteger contra contrapresión y contrasifonaje. La presión máxima de trabajo es de 175 psi (12,06 bar).
Disponibilidad en regiones
| Norteamérica |
|---|
Canadá |
Estados Unidos |