Los conjuntos de zona de presión reducida Ames Deringer™ 40X y 40GX están diseñados para evitar que los contaminantes peligrosos y los contaminantes que no son peligrosos para la salud entren en el sistema de suministro de agua potable debido a condiciones de contrapresión y/o contrasifonaje. Deringer 40X cuenta con válvulas de cierre de mariposa Eccentric-seal™ integrales para una longitud de tendido corto, cuerpo XL y controles para una menor pérdida de carga, y controles True-Seal™ y Dual-action™ para un alto rendimiento a caudales altos y bajos. Deringer 40GX tiene todas las mismas excelentes características, pero con válvulas de cierre OS&Y.
Cualquiera de los dos puede instalarse bajo un servicio de presión continua para proteger tanto contra la contrapresión como contra el sifonaje. Presión máxima de trabajo: 175 psi (12 bar).
Disponibilidad en regiones
| Norteamérica |
|---|
Canadá |
Estados Unidos |