Código de pieza: AURI-RX1
El receptor Auri RX1 es una solución compacta y fácil de usar para quienes no cuentan con dispositivos compatibles con Auracast™, y cumple con los estándares de accesibilidad globales. Ofrece audio de alta calidad y baja latencia, e incluye controles intuitivos de encendido y volumen en el lateral. El RX1 incorpora dos conectores de salida de 3,5 mm para conectar auriculares, audífonos o collares magnéticos para audífonos con telebobina, lo que permite que dos usuarios compartan un mismo receptor. Una pantalla OLED en el panel frontal muestra el nombre del canal, el estado de la batería y los indicadores de carga, con botones de fácil acceso para la selección de canal. Alimentado por la batería de polímero de litio LA-367, ofrece carga rápida y una mayor autonomía mediante USB o conexión a la base.
El receptor de audio Auri es un dispositivo de asistencia auditiva de última generación que permite a los establecimientos ofrecer ayuda auditiva a sus clientes, cumpliendo con la normativa de accesibilidad y discapacidad. El audio en tiempo real se transmite desde un transmisor Auri mediante Bluetooth de baja energía (BLE) directamente a los receptores AURI-RX1. Los establecimientos pueden prestar fácilmente los receptores a los clientes que deseen escuchar el audio con claridad y potencia. Con el receptor de audio Auri, los clientes disfrutarán de audio de alta calidad y baja latencia en su establecimiento.
El receptor Auri ofrece audio de alto rendimiento en un dispositivo compacto con una captación de sonido excepcional y una reducción de ruido notable. Además, proporciona a iglesias, teatros, auditorios y otros espacios una solución fácil de usar y gestionar para añadir o ampliar sus opciones de sistemas de audición asistida.
La tecnología de batería recargable integrada convierte al RX1 en una opción económica y respetuosa con el medio ambiente, reduciendo los costes de funcionamiento y propiedad a la vez que ofrece una mayor autonomía. Cada unidad cuenta con un puerto de acoplamiento integrado que, además de servir para una carga rápida y cómoda de la batería, permite actualizaciones de firmware, configuración y programación de forma rápida y sencilla mediante el software gratuito Auri Manager.
El sistema integrado de sujeción para el cuello y el cordón con controlador de bucle facilita el uso del RX1 y resulta cómodo para quienes usan audífonos con bobina T. Además, la pantalla OLED integrada en cada receptor ofrece información de un vistazo, como el estado del canal, el nivel de batería y mucho más.
Desde aulas hasta conferencias, empresas, salones de banquetes y más, el AURI-RX1 es una excelente opción como receptor de audio personal cómodo, claro y confiable.
Características:
Disponibilidad en regiones
| Norteamérica |
|---|
Anguilla |
Antigua y Barbuda |
Aruba |
Bahamas |
Barbados |
Belice |
Bermudas |
Canadá |
Caribe Neerlandés |
Costa Rica |
Cuba |
Curazao |
Dominica |
El Salvador |
Estados Unidos |
Granada |
Groenlandia |
Guadalupe |
Guatemala |
Haití |
Honduras |
Islas Caimán |
Islas Turcas y Caicos |
Islas Vírgenes Británicas |
Islas Vírgenes de los Estados Unidos |
Jamaica |
Martinica |
México |
Montserrat |
Nicaragua |
Panamá |
Puerto Rico |
República Dominicana |
Saint Barthélemy |
San Cristóbal y Nieves |
San Martín |
San Pedro y Miquelón |
San Vicente y las Granadinas |
Santa Lucía |
Sint Maarten |
Trinidad y Tobago |