Publique sus productos
Multifunctional office pro telephone, black
Urmet

Multifunctional office pro telephone, black

4.3 de 5 estrellas4.3(32 reseñas)
Traducido por Google,
Las principales características del teléfono son: identificador de llamadas, en modo FSK y DTMF, visualización del nombre asociado al número de teléfono en la agenda, ajuste de contraste de la pantalla retroiluminada, 10 memorias de un toque para números directos o comandos del sistema, 10 memorias de dos toques para números o comandos del sistema, rellamada, recuperación de los últimos números llamados/recibidos del menú, almacenamiento de las últimas 50 llamadas entrantes, almacenamiento de 15 números marcados, almacenamiento de 50 contactos en la agenda telefónica, altavoz de volumen ajustable, parpadeo (con duración programable), pausa , silencio, reloj, tono de llamada con melodía y volumen seleccionables, exclusión de tono de llamada, compatibilidad con varios idiomas
Especificaciones
  • Colour: black Powerr: directy from telephone line (no battery or external power supply)
Especificaciones técnicas
  • Referencia4058_5
  • Familia de productoTelephony
  • Grupo de productosTelephone
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2021-09-06
  • Número de edición1
  • Altura (mm)210
  • Ancho (mm)220
  • Profundidad (mm)80
Clasificación
  • Categoría BIMobjectElectrónica - Comunicación
  • Código ETIMEC001691
  • Nombre ETIMAnalogue telephone with cord