Los controladores de bucle magnético de la serie C5-1 de Ampetronic representan un avance significativo en la tecnología de escucha asistida. Las unidades de la serie C incorporan procesamiento de señal digital y conectividad de red, y permiten una configuración y ajuste rápidos y precisos mediante una interfaz de usuario muy sencilla e intuitiva.
Ampetronic ha diseñado la Serie C para ofrecer el alto rendimiento, la consistencia y la precisión de resultados que suelen caracterizar a los altavoces de bucle magnético de gama alta, todo ello al precio de un amplificador de gama media. Los altavoces de clase D integrados en la Serie C garantizan bajos costes de funcionamiento y mantenimiento.
Las versiones de red y Dante permiten a instaladores, técnicos y administradores de instalaciones controlar el controlador de forma remota y supervisar su estado, así como las mediciones de resistencia e inducción. Las alertas de fallos por correo electrónico o Telnet garantizan que el operador esté informado de cualquier problema de rendimiento.
El C5-1 ofrece una salida de bucle de corriente de 5 amperios RMS, además de un amplio margen de tensión, lo que lo hace idóneo para una gran variedad de aplicaciones. Su instalación se puede realizar con total confianza; su exclusivo filtrado multietapa garantiza la compatibilidad con otros sistemas y las normativas EMC internacionales. Estos productos están diseñados para formar parte de un sistema que cumple con todos los requisitos de la norma internacional de rendimiento de bucle IEC 60118-4 y las partes pertinentes de la norma IEC TR 63079.
Controlador de la serie C 5A
Código de pieza: C5-1 (ver Especificaciones para variantes)
Los controladores de bucle magnético de la serie C de Ampetronic marcan un avance sustancial en la tecnología de escucha asistida.
Las aplicaciones de los controladores de bucle magnético de la serie C5-1 incluyen:
Características:
Disponibilidad en regiones
| Norteamérica |
|---|
Anguilla |
Antigua y Barbuda |
Aruba |
Bahamas |
Barbados |
Belice |
Bermudas |
Canadá |
Caribe Neerlandés |
Costa Rica |
Cuba |
Curazao |
Dominica |
El Salvador |
Estados Unidos |
Granada |
Groenlandia |
Guadalupe |
Guatemala |
Haití |
Honduras |
Islas Caimán |
Islas Turcas y Caicos |
Islas Vírgenes Británicas |
Islas Vírgenes de los Estados Unidos |
Jamaica |
Martinica |
México |
Montserrat |
Nicaragua |
Panamá |
Puerto Rico |
República Dominicana |
Saint Barthélemy |
San Cristóbal y Nieves |
San Martín |
San Pedro y Miquelón |
San Vicente y las Granadinas |
Santa Lucía |
Sint Maarten |
Trinidad y Tobago |