WaveTrax, el sistema de canalización de fibra de Amphenol Network Solutions, es una solución de extremo a extremo diseñada para ayudar a los ingenieros a ofrecer una red de fibra óptica confiable.
Rendimiento. Cuando llega el momento de agregar más cable de fibra para satisfacer la demanda del usuario,
Un canal de fibra óptica que es fácil de modificar y escalar hace que la modernización sea fácil y menos costosa.
Secciones rectas
El canal horizontal WaveTrax viene en longitudes estándar de seis pies y está disponible en anchos de 2”, 4”, 6”, 12” y 24”.
El canal se puede cortar fácilmente para adaptarlo a la aplicación específica de su red. Se puede pedir en múltiplos de dos.
Las cubiertas de canaletas a juego (de hasta 12” de ancho) protegen el cable en la canaleta y se encajan para una instalación sencilla.
CUBIERTA DE CANAL WAVETRAX
La cubierta del canal WaveTrax se ajusta a la canaleta WaveTrax. Protege la fibra en su canaleta horizontal y se ajusta para una instalación sencilla.
El sistema de canalización acoplable WaveTrax de Amphenol Network Solutions reduce el tiempo dedicado a instalaciones y modernizaciones.
CARACTERÍSTICAS
• Disponible en 2", 4", 6" y 12"
• El color estándar es amarillo
• Plástico UL 94V-0
• Certificado por NEBS
CANALETA WAVETRAX CON CARRETES
Comedero WaveTrax de 12" x 4", almacenamiento con carretes.
Producto #:
027-2000-12SLK
Capacidad del puente de fibra
| 027-2000-12SLK y 027-2000-12410-S | Lleno | 75% | |||||||||||||||
| Fibra de 3 mm | 598 | 418 | |||||||||||||||
| Fibra de 2 mm | 1341 | 938 | |||||||||||||||
| Fibra de 1,6 mm | 2082 | 1457 | |||||||||||||||
| Los recuentos de fibra que se muestran son la mitad de la capacidad total para permitir el bucle de fibra (fibra de entrada y salida) CANAL WAVETRAX® El canal horizontal WaveTrax® de dos pulgadas viene en longitudes estándar de seis pies. Se puede cortar fácilmente para adaptarlo a la aplicación específica de su red. Los canales se piden en múltiplos de dos. Producto #: 027-2000-4206 Descripción general El canal horizontal WaveTrax de dos pulgadas viene en longitudes estándar de seis pies. Se puede cortar fácilmente para adaptarlo a la aplicación específica de su red. Como regla general, sostenga el canal de fibra cada tres a cinco pies con un soporte, ya sea en un acoplador o en cualquier lugar a lo largo del canal con la abrazadera de soporte del canal. El sistema de canalización acoplable WaveTrax de Amphenol Network Solutions reduce el tiempo dedicado a instalaciones y modernizaciones. |
Disponibilidad en regiones
| Norteamérica |
|---|
Estados Unidos |