Publique sus productos
Heritage Patio Door
Heritage Patio Door
Heritage Patio Door
Heritage Patio Door

    Heritage Patio Door

    3.8 de 5 estrellas3.8(5 reseñas)
    Traducido por Google,

    Con la puerta de patio Heritage, AMSCO Windows ha fusionado estilo y diseño en una ventana de vinilo funcional. Con bordes biselados profundos, marcos robustos y una variedad de estilos, le ofrece los detalles arquitectónicos y estéticos que busca, todo en vinilo de bajo mantenimiento. Disponible en seis colores coextruidos: blanco, gris topo, bronce y negro. Opciones de pintura disponibles para combinar con su estilo.

    La puerta de patio Heritage está disponible en una variedad de estilos de marco:

    • Aleta de clavo: marco de 3 ¼ pulgadas con un retroceso de aleta de clavo integral de 1-3/8 pulgadas.
    • Aleta empotrada modernizada: La aleta empotrada modernizada de pared doble integral de 1-1/2 pulgadas está ubicada en el exterior del marco.
    • Opción de marco continuo: La opción de marco continuo, o barra en T, le permite unir más de una ventana en un solo marco, aumentando así la integridad estructural.

    Disponible en:

    • Puertas de 2 paneles (OX o XO).
    • Puertas de 3 paneles (OXO, XXO o OXX).
    • Puertas de 4 paneles (OXXO)
    • Configuraciones de hasta 16 pies de ancho y 8 pies de alto.
    • Disponible en configuraciones de 2 paneles de 10 pies de ancho.
    • Aleta de clavo estándar o aleta al ras de adaptación opcional.
    • Opción de canal J y llave de estuco disponible.
    • Cerradura de 2 puntos
    Especificaciones técnicas
    • Referenciaartisan-contemporary-patio-door
    • Familia de productoDoors
    • Grupo de productosArtisan Series Doors
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2020-02-07
    • Número de edición1
    Información relacionada
    • Material principalVinilo
    • Material secundarioVidrio
    • Diseñado enEstados Unidos
    • Fabricado enEstados Unidos
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectPuertas - Puertas correderas
    • Clasificación IFC Puerta
    • Nombre UNSPSCDoors
    • Código UNSPSC301715
    • Código Uniclass 2015Pr_30_59_24_80
    • Descripción Uniclass 2015Sliding door and partition sets
    • CSI MasterFormat 2014 Code08 32 00
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloSliding Glass Doors
    • Número OmniClass23-17 11 23 13
    • Título OmniClass Sliding All Glass Doors
    • CSI UniFormat II CódigoB2030
    • CSI UniFormat II TítuloExterior Doors

    Disponibilidad en regiones

    Norteamérica
    Estados Unidos