Publique sus productos
Essential Sliding Patio Door
Marvin

Essential Sliding Patio Door

4.2 de 5 estrellas4.2(29 reseñas)
Traducido por Google,

La puerta corrediza para patio Essential ofrece líneas limpias y más vidrio para priorizar las vistas, para una puerta corrediza aerodinámica con una sensación contemporánea. Diseñada con fibra de vidrio duradera en el interior y el exterior, esta puerta resiste los problemas de caída y desalineación comunes con las puertas de vinilo para patio para una operación sin esfuerzo en los años venideros. Elija dos o tres paneles para optimizar el funcionamiento y crear la conexión ideal entre el interior y el exterior.

Características: Disponible en tamaños de hasta 9 pies de ancho y 8 pies de alto; Material duradero y de bajo mantenimiento para el interior y el exterior; Umbral de fibra de vidrio que resiste el tráfico peatonal y el clima; Puerta mosquitera colgada en la parte superior que funciona suavemente sin atascarse.

Especificaciones técnicas
  • Referenciamarvin-spdau
  • Familia de productoEssential
  • Grupo de productosDoors
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2019-08-07
  • Número de edición1
Información relacionada
  • Material principalFibra de vidrio
  • Material secundarioVidrio
  • Diseñado enEstados Unidos
  • Fabricado enEstados Unidos
Clasificación
  • Categoría BIMobjectPuertas - Puertas correderas
  • Clasificación IFC Puerta
  • Nombre UNSPSCDoors
  • Código UNSPSC301715
  • Código Uniclass 2015EF_25_30
  • Descripción Uniclass 2015Doors and windows
  • Número OmniClass23-17 11 00
  • Título OmniClass Doors
  • CSI UniFormat II CódigoB2030
  • CSI UniFormat II TítuloExterior Doors

Disponibilidad en regiones

Norteamérica Oceanía Europa Asia