Publique sus productos
Hampton Series - Single Hung Windows
Hampton Series - Single Hung Windows
Hampton Series - Single Hung Windows
Hampton Series - Single Hung Windows
Hampton Series - Single Hung Windows
Hampton Series - Single Hung Windows
Hampton Series - Single Hung Windows

    Hampton Series - Single Hung Windows

    Traducido por Google,

    Con la serie Hampton, AMSCO Windows ha logrado combinar estilo y diseño en una ventana de vinilo funcional. Con bordes biselados profundos, marcos resistentes y una variedad de estilos, son los detalles arquitectónicos y estéticamente agradables que anhela, todo en vinilo de bajo mantenimiento. Disponible en cuatro colores coextruidos: blanco, gris topo, bronce/blanco y negro/blanco. Opciones de pintura disponibles para combinar con su estilo.

    La serie Hampton está disponible en una variedad de estilos de marcos:

    • Aleta de clavo: marco de 3 ¼ pulgadas con un retroceso de aleta de clavo integral de 1-3/8 pulgadas.
    • Aleta empotrada modernizada: La aleta empotrada modernizada de pared doble integral de 1-1/2 pulgada se encuentra en el exterior del marco.
    • Opción de marco continuo: La opción de marco continuo, o barra en T, le permite unir más de una ventana en un solo marco, aumentando así la integridad estructural.

    Ventana de una sola hoja de la serie Hampton:

    • Carga lateral estándar, de una sola hoja.
    • Tiradores de dedos integrados en la parte inferior de la hoja.
    • Sistemas de equilibrio de bloques y aparejos.
    Especificaciones técnicas
    • Referenciahampton-single-hung
    • Familia de productoWindows
    • Grupo de productosHampton Series
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2024-08-22
    • Número de edición1
    Información relacionada
    • Material principalVinilo
    • Material secundarioVidrio
    • Diseñado enEstados Unidos
    • Fabricado enEstados Unidos
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectVentanas - Ventanas correderas
    • Clasificación IFC Ventana
    • Nombre UNSPSCWindows
    • Código UNSPSC301716
    • Código Uniclass 2015EF_25_30
    • Descripción Uniclass 2015Doors and windows
    • CSI MasterFormat 2014 Code08 50 00
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloWindows
    • Número OmniClass23-17 13 00
    • Título OmniClass Windows
    • CSI UniFormat II CódigoB2020
    • CSI UniFormat II TítuloExterior Windows

    Disponibilidad en regiones

    Norteamérica
    Estados Unidos