Publique sus productos
Serenity Series - Casement Window
Serenity Series - Casement Window
Serenity Series - Casement Window
Serenity Series - Casement Window

    Serenity Series - Casement Window

    Traducido por Google,

    Línea Serenity Series de ventanas de control de sonido. Las características de eficiencia energética, seguridad y control de sonido son inherentes al diseño de la Serie Serenity. Con un marco ancho y un diseño de triple acristalamiento, la serie Serenity ha sido galardonada con ENERGY STAR. Las ventanas de la serie Serenity están disponibles en blanco, almendra y gris pardo.

    Características y Beneficios:

    • Calificaciones STC de 40 a 47
    • Los estilos incluyen marco, toldo, deslizador, colgado simple y ventana panorámica.
    • El marco ancho de 5-5/8 pulgadas contiene varias cámaras para aumentar la eficiencia térmica y la integridad estructural
    • Calificación ENERFY STAR
    • Las cerraduras de acción positiva aseguran que la ventana esté bloqueada cuando la hoja esté completamente enganchada
    • El riel de reunión entrelazado con refuerzo de aluminio incluye burletes de pelo profundo y sello de aleta para una mayor protección contra la infiltración de aire y agua
    • Los rodillos de nailon en tándem de alta calidad están diseñados para un funcionamiento suave en la ventana deslizante horizontal
    • Equal lite en el control deslizante horizontal y colgado único crea atractivas líneas de visión

    Especificaciones técnicas
    • Referenciaserenity-casement
    • Familia de productoWindows
    • Grupo de productosSerenity Series
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2020-02-07
    • Número de edición1
    Información relacionada
    • Material principalVinilo
    • Material secundarioVidrio
    • Diseñado enEstados Unidos
    • Fabricado enEstados Unidos
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectVentanas - Ventana practicable
    • Clasificación IFC Ventana
    • Nombre UNSPSCWindows
    • Código UNSPSC301716
    • Código Uniclass 2015EF_25_30
    • Descripción Uniclass 2015Doors and windows
    • CSI MasterFormat 2014 Code08 50 00
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloWindows
    • Número OmniClass23-17 13 00
    • Título OmniClass Windows
    • CSI UniFormat II CódigoB2020
    • CSI UniFormat II TítuloExterior Windows

    Disponibilidad en regiones

    Norteamérica
    Estados Unidos