Publique sus productos
Studio Series - Single Hung Window
Studio Series - Single Hung Window
Studio Series - Single Hung Window
Studio Series - Single Hung Window
Studio Series - Single Hung Window
Studio Series - Single Hung Window
Studio Series - Single Hung Window
Studio Series - Single Hung Window
Studio Series - Single Hung Window
Studio Series - Single Hung Window

    Studio Series - Single Hung Window

    Traducido por Google,

    La serie Studio combina eficiencia energética, diseño robusto, una estética atractiva y características que la convierten en un producto de rendimiento sólido y probado en la industria. Con líneas limpias, un marco de 3 pulgadas y vidrio CozE de ahorro energético de serie, esta ventana es ideal para garantizar que sus clientes disfruten de las ventanas más eficaces y duraderas posibles.

    Entre sus numerosas opciones, la serie Studio ofrece cinco de los colores más populares para ventanas de vinilo: blanco, almendra, gris topo (extrusión de color sólido tanto en el interior como en el exterior), bronce y negro (exterior con revestimiento y interior blanco), y negro sobre negro (exterior e interior con revestimiento). También dispone de otras opciones de pintura.

    Ventana de guillotina simple de la serie Studio:

    • Carga lateral estándar de una sola hoja
    • Tiradores integrados en la parte superior e inferior de la hoja.
    • Sistema de equilibrio de poleas y aparejos
    • Opción de línea de visión igual disponible
    • Llave integral para estuco disponible
    • Dispositivo de control de apertura de ventanas (WOCD) para fines de seguridad
    • Disponible con aleta de enrasado de adaptación
    Especificaciones técnicas
    • Referenciastudio-single-hung
    • Familia de productoWindows
    • Grupo de productosStudio Series
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2020-02-07
    • Número de edición1
    Información relacionada
    • Material principalVinilo
    • Material secundarioVidrio
    • Diseñado enEstados Unidos
    • Fabricado enEstados Unidos
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectVentanas - Ventanas correderas
    • Clasificación IFC Ventana
    • Nombre UNSPSCWindows
    • Código UNSPSC301716
    • Código Uniclass 2015EF_25_30
    • Descripción Uniclass 2015Doors and windows
    • CSI MasterFormat 2014 Code08 50 00
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloWindows
    • Número OmniClass23-17 13 00
    • Título OmniClass Windows
    • CSI UniFormat II CódigoB2020
    • CSI UniFormat II TítuloExterior Windows

    Disponibilidad en regiones

    Norteamérica
    Estados Unidos