Publique sus productos
Mobile Stool Table - Elliptical

Mobile Stool Table - Elliptical

4.8 de 5 estrellas4.8(6 reseñas)
Traducido por Google,

Taburete Móvil Mesa Elíptica con 12 Taburetes

Las mesas de cafetería móvil de AmTab se utilizan todos los días en todo el mundo en entornos polivalentes. Nuestras mesas de última generación de alta calidad son seguras, duraderas, fáciles de operar y de gran valor a largo plazo. Todas las mesas de cafetería móvil AmTab son 100 % fabricadas en EE. UU., cuentan con certificación UL, certificación ANSI/BIFMA, certificación MAS Green y tienen una garantía de 15 años. Nuestras mesas son perfectas para entornos de uso intensivo y giros intensos y brindan años de servicio confiable.

Especificaciones técnicas
  • Referenciamobiletable_stool_elliptical
  • Familia de productoFurniture
  • Grupo de productosMobile Tables
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2014-01-01
  • Número de edición1
  • Altura (mm)736.6
  • Ancho (mm)1168.4
  • Profundidad (mm)3048
Información relacionada
  • Material principalMetal
  • Material secundarioMadera
  • Diseñado enEstados Unidos
  • Fabricado enEstados Unidos
Clasificación
  • Categoría BIMobjectMobiliario y decoración - Sillas, taburetes, bancos
  • Nombre UNSPSCFurniture and Furnishings
  • Código UNSPSC56
  • Código Uniclass 2015Pr_40_50_21_22
  • Descripción Uniclass 2015Dining tables
  • CSI MasterFormat 2014 Code12 58 19
  • CSI MasterFormat 2014 TítuloDining Tables and Chairs
  • Número OmniClass23-11 29 17 13 11
  • Título OmniClass Patio Dining Tables
  • CSI UniFormat II CódigoE20
  • CSI UniFormat II TítuloFURNISHINGS