Este es un ventilador de caja de motor de CC de 12 voltios y un panel solar de 75 vatios. Mantiene la casa fresca y ventilada con circulación de aire fresco todo el día. Este ventilador es ideal para uso en interiores y exteriores, como al lado de su cama, computadora, mesa, escritorio, sofá, automóvil, picnic, caminatas, montañismo, pesca, campamento, etc. La dimensión del ventilador es 20 "x 20" x 3 El diseño produce el máximo flujo de aire. El ventilador se puede instalar en cualquier lugar de la habitación y conectarse con el panel solar.
Como se muestra en Amazon.com
#AmtrakSolar #SolarPanel #SolarBoxFan
Disponibilidad en regiones
| Norteamérica |
|---|
Estados Unidos |