Si alguna vez vas al ático en verano, te darás cuenta de que la temperatura en el ático podría superar los 160 grados. El calor que queda atrapado en el ático afecta directamente su aire acondicionado y sus facturas de electricidad. La solución es simple. ¡Ventilador de ático solar! Proporciona energía solar gratuita para mantener su casa fresca y el ático ventilado. ¡También ahorre dinero en la factura de electricidad al reducir la necesidad de usar el aire acondicionado! Panel solar cristalino de alta calidad. Ventilador de alto volumen mejor en el mercado. Sin necesidad de electricista, sin permiso, sin inspecciones. Monte el ventilador solar en el techo. Es un ventilador de CC de 12 voltios y se mueve El panel solar viene con una garantía del fabricante de 25 años y generalmente produce energía durante 25 a 30 años. Las instrucciones están incluidas. Hecho en EE.UU
Como se muestra en Amazon.com
#AmtrakSolar #SolarPanel #SolarAtticFan
Disponibilidad en regiones
| Norteamérica |
|---|
Estados Unidos |