100 % norteamericano: la calidad importa: las instalaciones de fabricación totalmente automatizadas de Silfab garantizan que se aplique ingeniería de precisión en cada etapa. La confiabilidad y el rendimiento superiores se combinan para producir uno de los módulos de la más alta calidad con la tasa de defectos más baja de la industria.
América del Norte: servicio personalizado: el equipo de Silfab, 100 % basado en América del Norte, aprovecha la fabricación justo a tiempo para brindar un servicio incomparable, entrega a tiempo y soluciones de proyectos flexibles. El SLA-M 300 es un módulo solar monocristalino de 60 celdas de nivel 1 de calidad fabricado en América del Norte. de Silfab. Respaldando su panel monocristalino de 300 vatios y 60 celdas lleno de energía está su garantía de producción de energía lineal de 25 años (hasta 82%) y su garantía de defectos de producto de 12 años. Con marcos robustos y una tasa de defectos muy baja derivada de su proceso de fabricación avanzado, ¡puede comprar módulos Silfab (fabricados en América del Norte) con confianza!
Como se muestra en Amazon.com
Disponibilidad en regiones
| Norteamérica |
|---|
Estados Unidos |