Publique sus productos
Amvic - Amdeck Eco 8in Floor and Roof System
Amvic - Amdeck Eco 8in Floor and Roof System
Amvic - Amdeck Eco 8in Floor and Roof System
Amvic - Amdeck Eco 8in Floor and Roof System

    Amvic - Amdeck Eco 8in Floor and Roof System

    Traducido por Google,

    El sistema Amdeck de Amvic es un encofrado de concreto aislado que se mantiene en su lugar y que se puede usar para prácticamente cualquier construcción de piso o techo. Es compatible con cualquier tipo de pared que normalmente se usaría con losa de concreto típica. Es un sistema 3 en 1 que ofrece estructura, aislamiento y fijación acabada. Amdeck es un sistema de construcción rentable, resistente y respetuoso con el medio ambiente que ayuda a revolucionar la construcción moderna y cambiar la forma en que construimos.

    Este innovador sistema modular utiliza huecos de vigas en la espuma para crear una losa de hormigón unidireccional que permite al diseñador maximizar los claros libres. El sistema tiene viguetas integradas que se utilizan para soportar cargas temporales de construcción y proporcionan una superficie para la fijación del acabado interior. Amdeck Pro reduce los requisitos de apuntalamiento temporal, mientras que Amdeck Eco sigue los requisitos de apuntalamiento típicos para losas de hormigón. Amdeck se puede usar en una configuración horizontal o inclinada para pisos y techos con claros típicos terminados sin soporte de hasta 30' (9,1 m). Es perfectamente adecuado para su uso con paredes ICF o de forma independiente con otros sistemas estructurales.

    Especificaciones
    • Amdeck Eco is designed for low-rise residential applications with longer sections increasing construction speed. The use of dimensional lumber for the joists simplifies the construction by using a commonly available construction material. 

    Especificaciones técnicas
    • Referenciaamdeckeco8
    • Familia de productoInsulated Concrete Forms
    • Grupo de productosInsulated Concrete Floor and Roof System
    • TipoMateriales de construcción
    • Día de publicación2020-05-19
    • Número de edición1
    • Altura (pulgadas)8
    • Ancho (pulgadas)24
    • Profundidad (pulgadas)96
    Información relacionada
    • Material principalPoliestireno
    • Diseñado enCanadá
    • Fabricado enCanadá
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectMateriales de construcción - Ladrillos, bloques
    • Código Uniclass 2015Pr_20_93_52_42
    • Descripción Uniclass 2015Insulated concrete blocks
    • CSI MasterFormat 2014 Code04 22 19
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloInsulated Concrete Unit Masonry
    • Número OmniClass23-13 31 17 17
    • Título OmniClass Insulated Concrete Forms