Publique sus productos
NMX-ATC-N4321 Audio Transceiver Audio over IP Transceiver
AMX

NMX-ATC-N4321 Audio Transceiver Audio over IP Transceiver

Traducido por Google,

El transceptor de audio NMX-ATC-N4321 es una solución de audio sobre IP que envía y recibe audio de dos canales balanceado o no balanceado sobre IP. Simplemente conecte una entrada de audio balanceada en el puerto IN y se convierte en paquetes IP que son conmutables y enrutables al igual que los datos o la voz. La salida de audio balanceada recibe un flujo de audio sobre IP y decodifica a analógico mientras conserva la fidelidad del audio. Perfecto para entrega de audio punto a punto o punto a multipunto, el NMX-ATC-N4321 proporciona conmutación y distribución de matriz de audio utilizando las mismas opciones de control que la solución de distribución y conmutación de video AV en red de SVSI.

Con dos puertos Gigabit Ethernet de detección automática, las unidades se pueden apilar para ofrecer audio multicanal de baja latencia a través de una red doméstica o una red separada físicamente. Un puerto Ethernet es POE para usar con un conmutador POE, lo que elimina la necesidad de una fuente de alimentación externa. Se puede construir una matriz de audio con cualquier número de entradas y salidas con el NMX-ATC-N4321. Dado que el control es el mismo que para la matriz de video sobre IP de SVSI, las matrices de video y audio se pueden combinar y enrutar usando el mismo controlador para lo último en distribución de medios digitales.


Palabras clave: Harman

Especificaciones técnicas
  • ReferenciaNMX-ATC-N4321-Audio-Transceiver
  • Familia de productoElectronics
  • Grupo de productosCable Transmission and Reception Control Equipment
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2019-06-21
  • Número de edición1
Información relacionada
  • Diseñado enEstados Unidos
  • Fabricado enEstados Unidos
Clasificación
  • Categoría BIMobjectElectrónica - Comunicación
  • Clasificación IFC Distribución eléctrica
  • Código ETIMEC001634
  • Nombre ETIMAudio/video transmitting system
  • Nombre UNSPSCElectrical controls and accessories
  • Código UNSPSC391215
  • Código Uniclass 2015Pr_70_75_04
  • Descripción Uniclass 2015Audio, data and visual outlet plates and controllers
  • CSI MasterFormat 2014 Code11 52 00
  • CSI MasterFormat 2014 TítuloAudio-Visual Equipment
  • Número OmniClass23-37 15 00
  • Título OmniClass Audio Visual Equipment