Publique sus productos
MVP-9000i 9" Modero® ViewPoint® Touch Panel with Intercom
AMX

MVP-9000i 9" Modero® ViewPoint® Touch Panel with Intercom

Traducido por Google,

VISIÓN GENERAL
El MVP-9000i redefine el control del panel táctil y ofrece funcionalidad tanto inalámbrica como por cable, nuevas capacidades de interfaz de usuario como gestos y transiciones de página, una impresionante pantalla a color de 24 bits con pantalla ancha de 9", teléfono dúplex digital completo o interfaz de intercomunicador y 802.11a/ Tarjeta Wi-Fi b/g con diversidad de antena. El MVP-9000i cambia sin problemas al modo inalámbrico cuando se retira de la estación de acoplamiento PoE. Transfiera páginas del panel táctil, actualice el firmware o muestre archivos de fotos usando la ranura para tarjeta USB o mini-SD. Disponible en blanco o negro, el

MVP-9000i también cuenta con un panel de navegación capacitivo, 4 botones programables, más de 1 GB de memoria flash utilizable y admite 5 horas de uso continuo y tres días de tiempo de espera.

APLICACIÓN COMÚN
Ideal para una amplia variedad de aplicaciones de control y automatización residenciales y comerciales donde se desea la flexibilidad de la funcionalidad 802.11a/b/g acoplada o móvil y una mayor duración de la batería. Esta es una solución ideal para entornos inalámbricos extremadamente ruidosos como MDU y aplicaciones que requieren funcionalidad de teléfono/intercomunicador.

CARACTERISTICAS

  • Cambia automáticamente entre conectividad Ethernet cuando está acoplado y Wi-Fi cuando no está conectado.
  • Nuevas capacidades de interfaz de usuario que incluyen gestos y 7 transiciones de página diferentes
  • Nueva compatibilidad con fuentes internacionales próximamente: AMX está agregando capacidades de fuentes internacionales a la interfaz de usuario, incluida la compatibilidad con idiomas de derecha a izquierda, como el árabe. También se puede utilizar una combinación de estilos de idioma (de derecha a izquierda y de izquierda a derecha). Entonces puedes incluir árabe e inglés en la misma pantalla. Esta mejora estará disponible a través de una nueva actualización de firmware.
  • Wi-Fi 802.11a/b/g con diversidad de antenas para mejorar la confiabilidad inalámbrica y cuenta con un protocolo de seguridad inalámbrico mejorado
  • Duración prolongada de la batería: cinco horas de uso continuo y tres días en espera
  • Compatibilidad con micro-SD y memoria USB para transferir archivos y cargar fotos fácilmente
  • Listo para intercomunicador VoIP y teléfono SIP (requiere AMX Gateway)

Palabras clave: Harman

Especificaciones técnicas
  • Referenciaamx-00115
  • Familia de productoElectronics
  • Grupo de productosCable Transmission and Reception Control Equipment
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2012-05-01
  • Número de edición1
Clasificación
  • Categoría BIMobjectElectrónica - Comunicación
  • Clasificación IFC Distribución eléctrica
  • Nombre UNSPSCElectrical controls and accessories
  • Código UNSPSC391215
  • Código Uniclass 2015Pr_40_30_86_88
  • Descripción Uniclass 2015Touch panels
  • CSI MasterFormat 2014 Code40 63 00
  • CSI MasterFormat 2014 TítuloControl System Equipment
  • Número OmniClass23-27 13 13
  • Título OmniClass Building Control Systems