Publique sus productos
ACR-5100 - Acendo Core Meeting Space Collaboration System
AMX

ACR-5100 - Acendo Core Meeting Space Collaboration System

Traducido por Google,

Ofreciendo un comienzo impecable para cualquier reunión, Acendo Core permite una amplia compatibilidad con la plataforma de conferencias web, incluido el inicio de reuniones de Skype for Business y Zoom con un solo clic, el intercambio inalámbrico de documentos, la navegación web y el acceso a contenido desde unidades de red, y una variedad de funciones de programación que incluyen reservar la sala, extender la reunión y buscar/programar salas cercanas. Realice selecciones directamente desde una interfaz intuitiva en la pantalla táctil del espacio de reuniones o con un teclado y un mouse.

La pantalla de inicio tiene todo lo que un usuario necesita cuando ingresa al espacio. Únase a reuniones de Skype for Business o Zoom sin tener que buscar un enlace o una invitación a una reunión, comparta contenido de forma inalámbrica desde un dispositivo móvil o PC usando AirPlay, Miracast o Google Cast, vea documentos desde la web, almacenamiento en la nube, unidad de red o USB memoria USB Los visores de documentos integrados permiten ver dos documentos uno al lado del otro, y la compatibilidad con 4K para dos monitores proporciona una experiencia de colaboración óptima.

Acendo Core también permite a los usuarios realizar rápida y fácilmente una variedad de acciones de programación de espacios con integración directa en Exchange y Office 365, la pantalla de inicio muestra el horario del día para la sala. ¿Está disponible la habitación? Reserve directamente desde la pantalla de inicio. ¿Esta ocupado? Busque y reserve una habitación disponible cercana. Acendo Core incluso emite una advertencia cuando la reunión está a punto de finalizar para que los usuarios puedan extender su tiempo de reserva, encontrar otra sala o concluir la reunión para que el próximo grupo pueda comenzar a tiempo.

APLICACIÓN COMÚN
A medida que crece la cantidad de pequeños espacios para reuniones, se vuelve cada vez más crítico equipar los espacios con tecnología que sea multipropósito, sea fácil de instalar, funcione de la manera que el usuario esperaría y ofrezca un costo total de propiedad muy bajo a través de un mínimo a sin mantenimiento Acendo Core se adapta perfectamente a esta creciente tendencia y se puede utilizar en espacios de reunión abiertos con solo una pantalla LCD, así como en salas de conferencias más grandes con una variedad de tecnología complementaria.


Palabras clave: Harman

Especificaciones
  • Features

    • Wide Support for Web Conferencing Platforms, including One-click Skype for Business and Zoom Meetings – Users can quickly and easily join a scheduled Skype for Business or Zoom meetings without having to find a link or meeting invite, enhancing productivity by reducing wait time.
    • Wireless Sharing - Acendo Core supports AirPlay, Miracast, and Google Cast so users can easily share content from mobile devices or PC.
    • Built-in Document Viewers – Users can present content without bringing any devices to the room. Users simply walk into the room, start a session, navigate to their document (USB drive, network drive, or the web), and start their presentation.
    • 4K, Dual Monitor and Touch Screen Support – Ensure meeting spaces are as engaging as they are simple to use.
    • Network Drive Support – Many enterprises choose to have all their documents stored on network drives. If a user authenticates into a meeting, they will have access to content stored on those drives. As Core is always on, there is no waiting for boot up time allowing users to access their network content quickly enhancing workforce productivity.
    • Active Directory Authentication – By natively integrating with Active Directory, users can authenticate into Acendo Core and access network drives. Furthermore, administrators have the option to require authentication in order to use Core for secure document and network access.
    • Simple and Intuitive On-screen Scheduling – At a glance users can see the status of the meeting room. From the start screen, users can book the room if it is available, start their meeting, or book a nearby room quickly, therefore minimizing wait time and improving productivity.
    • End-of-Meeting Notifications – Meetings start on time because the previous meeting ended on time. Meetings have an opportunity to wrap up cleanly and capture actions effectively because users are provided with a notification prior to the end of the scheduled meeting time.
Especificaciones técnicas
  • ReferenciaACR-5100-Acendo-Core-Meeting-Space-Collaboration-System
  • Familia de productoElectronics
  • Grupo de productosAudio Equipment
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2019-06-21
  • Número de edición1
Información relacionada
  • Material principalPlastico
  • Diseñado enEstados Unidos
  • Fabricado enEstados Unidos
Clasificación
  • Categoría BIMobjectElectrónica - Comunicación
  • Clasificación IFC Objeto
  • Nombre UNSPSCAudio presentation and composing equipment and hardware and controllers
  • Código UNSPSC451117
  • Código Uniclass 2015Pr_70_75_36_50
  • Descripción Uniclass 2015Loudspeakers
  • CSI MasterFormat 2014 Code11 52 00
  • CSI MasterFormat 2014 TítuloAudio-Visual Equipment
  • Número OmniClass23-37 17 13 19
  • Título OmniClass Speakers