Publique sus productos
EXB-IRS4 ICSLan IR/S Interface, 4 IR/S and 4 Inputs, Control Boxes Allow Users to Manage Devices Remotely from a Controller Over an Ethernet Network
AMX

EXB-IRS4 ICSLan IR/S Interface, 4 IR/S and 4 Inputs, Control Boxes Allow Users to Manage Devices Remotely from a Controller Over an Ethernet Network

Traducido por Google,

VISIÓN GENERAL
Las cajas de control de dispositivos ICSLan permiten a los usuarios administrar dispositivos de forma remota desde un controlador a través de una red Ethernet. Esto proporciona un método maravillosamente simple para un entorno de control centralizado que permite a los usuarios compartir un controlador entre múltiples salas más pequeñas en lugar de controladores en cada habitación. Ethernet se ha convertido en el estándar de la industria para conectar dispositivos y las cajas de control de dispositivos ICSLan facilitan la introducción del control a equipos como proyectores ubicados a distancias extendidas de un controlador. Además, la cantidad de puertos en un controlador AMX se puede expandir cuando todos los puertos están completamente ocupados. Debido a que emplean la tecnología Native NetLinx, es extremadamente simple agregar un EXB a una instalación AMX.

APLICACIONES COMUNES
Salas de conferencias, aulas o auditorios donde se utiliza un solo controlador para administrar varios dispositivos, como proyectores repartidos por una instalación, o para agregar puertos adicionales a un controlador central AMX.

CARACTERISTICAS

  • Habilitar puertos a través de Ethernet: proporciona una solución preparada para el futuro para agregar puertos en cualquier lugar
  • Fácil de programar: la programación es idéntica a cualquier otro puerto de dispositivo en el controlador
  • Alimentación a través de Ethernet : elimine la necesidad de una fuente de alimentación en el lugar de instalación
  • Factor de forma pequeño: el diseño compacto hace que sea fácil de ocultar para una instalación limpia
  • NetLinx Studio Tools: las herramientas de configuración facilitan la implementación de las cajas de control de dispositivos ICSLan

Palabras clave: Harman

Especificaciones técnicas
  • Referenciaamx-00064
  • Familia de productoElectronics
  • Grupo de productosCable Transmission and Reception Control Equipment
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2012-05-01
  • Número de edición1
Clasificación
  • Categoría BIMobjectElectrónica - Comunicación
  • Clasificación IFC Distribución eléctrica

Disponibilidad en regiones

Norteamérica
Estados Unidos