VISIÓN GENERAL
El IS-XPT-2000 Inspired XPert Player es la solución de hardware de Inspired XPert que ofrece señalización digital brillante en cada pantalla. Cuenta con un nuevo diseño que es más pequeño y liviano, lo que permite instalarlo detrás de una pantalla. Admite 1080p con potencia de procesamiento para mostrar simultáneamente videos HD, imágenes, texto y fuentes de Internet sin problemas y de manera confiable. Las opciones de programación de NetLinx brindan la capacidad de combinar fácilmente Inspired XPert con los sistemas de control AMX para crear soluciones de mensajería que involucran todo el entorno, incluidas las luces, el audio y el control de las pantallas conectadas.
El IS-XPT-2000 se usa con el software Inspired Composer Desktop o Inspired Composer Server, que permite a las organizaciones administrar y publicar contenido mientras mantienen la consistencia y la calidad de su señalización digital.
APLICACIONES COMUNES
Ideal para aplicaciones de señalización digital más grandes donde las organizaciones tienen múltiples colaboradores de contenido. Inspired XPert es utilizado por empresas, minoristas, escuelas y otros lugares públicos para proporcionar mensajes atractivos a su audiencia, con contenido proporcionado por varias personas en un departamento o grupo mientras se mantiene un diseño profesional de alta calidad.
CARACTERISTICAS
- Herramientas de gestión del flujo de trabajo: incluye el control de lo que un colaborador puede editar, además de un proceso de revisión y aprobación antes de que se publique el contenido.
- Plantillas profesionales disponibles: facilite a los usuarios la creación rápida de contenido de alta calidad
- Usar activos existentes: permite a los usuarios reutilizar fácilmente los activos de diseño existentes, como imágenes, logotipos y videos.
- Reproductor nuevo y más pequeño: lo suficientemente pequeño como para instalarlo detrás de una pantalla
- Suscripción gratuita: sin tarifas de licencia de software en curso
CARACTERÍSTICAS AGREGADAS CON LA VERSIÓN DE FIRMWARE DM1.6.3
- Decodificación H.264: reproduzca videos codificados en H.264 almacenados en el IS-XPT-2000 o transmitidos a través de la red
- Multipantalla: con contenido personalizado proporcionado por AMX, cree paredes de señalización de alta resolución o cintas que abarquen varias pantallas (requiere un IS-XPT-2000 por pantalla)
- Control en serie: use el puerto en serie en el IS-XPT-2000 para controlar la pantalla de señalización
Palabras clave: Harman