Publique sus productos
SDX-510M-DX Solecis® 5x1 Multi-Format Digital Switcher with DXLink™ Output
AMX

SDX-510M-DX Solecis® 5x1 Multi-Format Digital Switcher with DXLink™ Output

Traducido por Google,

VISIÓN GENERAL
El Solecis SDX es una familia de pequeños conmutadores AV digitales. El Solecis multiformato 5x1 proporciona cinco puntos de conexión de usuario e incluye un control local simplificado que enruta la señal seleccionada a una salida DXLink y HDMI. Esto proporciona una solución de bajo costo que combina un transmisor DXLink y un conmutador digital en un solo dispositivo de factor de forma pequeño que se usa comúnmente en una mesa.

APLICACIÓN COMÚN
Los conmutadores digitales Solecis son ideales para usar en espacios reducidos o aulas pequeñas para proporcionar conmutación simple para múltiples fuentes. En salas más grandes con múltiples espacios de trabajo, un Solecis en cada mesa o escritorio permite a los usuarios compartir contenido con el grupo de trabajo o con toda la sala. En entornos integrados aún más grandes, los conmutadores digitales Solecis pueden proporcionar conmutación de punto de origen y transmisión a distancia fáciles de usar a través de DXLink a Enova DVX o DGX para un edificio de estilo hub o distribución en todo el campus.

CARACTERISTICAS

  • Múltiples conexiones de video, audio y Ethernet : todas las conexiones que necesita en la mesa de conferencias, incluidos audio, video, control y acceso a la red
  • Cambie las entradas sin la necesidad de un controlador central : brinda una solución de bajo costo para espacios reducidos y aulas
  • Funciona con módulos de un solo botón o de teclado HydraPort : brinda una instalación elegante en una mesa o atril
  • Soporte integrado para teclados AxLink : reenvía los comandos del teclado a un controlador central a través de Ethernet, lo que elimina la necesidad de un tendido de cable AxLink separado
  • HDMI/HDCP con la simplicidad de lo analógico : la operación plug-and-play sin problemas elimina la necesidad de herramientas engorrosas y que consumen mucho tiempo para lidiar con las restricciones clave de HDCP y las incompatibilidades de resolución
  • Diseño e instalación simplificados : el audio, el video, el control, las señales USB, Ethernet y la alimentación se distribuyen a través de un cable de par trenzado, lo que acelera la instalación en puntos finales remotos.
  • Contenido sin interrupciones: la exclusiva tecnología InstaGate Pro permite que el audio y el video se cambien rápida y fácilmente a cada pantalla conectada sin las dificultades típicamente asociadas con HDCP

Palabras clave: Harman

Especificaciones técnicas
  • Referenciaamx-00145
  • Familia de productoElectronics
  • Grupo de productosNetwork Switchers
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2016-09-16
  • Número de edición1
Clasificación
  • Categoría BIMobjectElectrónica - Red
  • Clasificación IFC Distribución eléctrica

Disponibilidad en regiones

Norteamérica
Estados Unidos