VISIÓN GENERAL
HydraPort® es el primer sistema de conexión de cable retráctil completamente modular creado para adaptarse a las diversas necesidades de conexión de los visitantes de salas de conferencias y reuniones. Este diseño elegante, elegante y ergonómico cuenta con una estación base retráctil que se eleva suavemente para exponer las conexiones del dispositivo y retrocede y oculta el típico lío de cables que puede distraer la atención del negocio en cuestión. Todo esto mientras cada cable permanece conectado.
APLICACIONES COMUNES
Salas de juntas, salas de conferencias, salas de reuniones o auditorios donde el equipo está instalado permanentemente en la sala y los usuarios deben conectarse a ese equipo desde una mesa de conferencias o atril
QUÉ HAY DE NUEVO
- Módulos de transferencia de video digital: módulos individuales HDMI y DVI
- Módulo de paso RGB+A: incluye cables RGB y de audio integrados
- Módulo de alimentación compatible con enchufes de alimentación de la India
CARACTERISTICAS
- Completamente de dos caras: para facilitar el acceso, HydraPort tiene dos caras y cada lado admite 8 módulos de A/V o de datos, 4 módulos de alimentación, 2 módulos de teclado o cualquier combinación de estos.
- Más formas de Enovate: HydraPort incorpora los transmisores Enova UPX detrás de escena para admitir los conmutadores de presentación Enova DVX y AVX.
- Elegante y sin pretensiones: el anillo del cable permite que HydraPort se retraiga al ras de la mesa una vez que se hayan realizado las conexiones sin doblar ni atar los cables conectados. El típico lío de cables está oculto.
- No se requiere electricista: el conjunto de entrada de alimentación IEC integrado se conecta fácilmente a cuatro módulos de alimentación diferentes que brindan soporte de alimentación internacional para prácticamente todos los países.
- Controle la habitación: agregue módulos de teclado Metreau o Novara para agregar control de dispositivos, iluminación, cortinas o clima, así como iniciar eventos preprogramados, todo desde la consola HydraPort.
- Simplificación de la instalación: se encuentran disponibles una plantilla de corte resistente y reutilizable y brocas para enrutador para simplificar el proceso de corte de la mesa o el atril, asegurando un ajuste correcto en todo momento.
Palabras clave: Harman