Publique sus productos
VARIA-150 15.6” Professional-Grade, Persona-Defined Touch Panel
AMX

VARIA-150 15.6” Professional-Grade, Persona-Defined Touch Panel

Traducido por Google,

AMX VARIA-150 es un panel profesional de 15,6 pulgadas diseñado para adaptarse a las necesidades específicas de su entorno, ofreciendo una selección de perfiles de usuario. Los perfiles Varia son aplicaciones preinstaladas que definen la experiencia completa del panel. Los perfiles incluyen:

  • Quiosco web: Varia se convierte en una interfaz de pantalla completa y sin marcos para acceder a aplicaciones web como una aplicación de orientación, una aplicación de gestión de hoteles o una aplicación de control personalizada.
  • Controlador de Zoom Rooms: convierte Varia en un dispositivo dedicado a Zoom Rooms.
  • AMX Book Scheduling: transforma Varia en un panel táctil independiente y dedicado a la programación de salas.
  • Control AMX G5: Todas las características y capacidades de la generación anterior de paneles táctiles AMX, Modero G5, ahora están integradas en una única interfaz.

Los paneles Varia incluyen un soporte versátil que permite su montaje en pared, cristal y con soporte VESA. También hay disponibles accesorios opcionales para montaje sobre mesa, lo que permite a los usuarios satisfacer cualquier necesidad de instalación.

Los paneles Varia son compatibles con los protocolos de seguridad más avanzados, incluidos HTTPS, 802.1X, TLS 1.3 y la autenticación moderna u OAuth 2.0.

Un asistente integrado simplifica la configuración inicial y CloudworX Manager garantiza una asistencia futura sin interrupciones mediante la configuración y las actualizaciones masivas.

Aplicaciones comunes

Tanto si necesita una interfaz de usuario flexible para integraciones personalizadas como un dispositivo elegante y profesional para acceder a su panel de control basado en servidor, Varia se adapta a sus necesidades. Puede que desee un panel de programación sencillo e intuitivo o un gestor de control dedicado para Zoom Rooms. Sea cual sea su aplicación, Varia es el panel táctil perfecto para cualquier entorno.

Especificaciones
  • Features

    • Persona-Defined Experience – Pre-loaded Web Kiosk, Zoom Rooms Controller, AMX Book Room Scheduling, and AMX G5 Control Personas transform Varia into the ideal customizable panel to serve the unique needs of any user
    • Mounting Flexibility – Includes a universal mount that provides wall, glass, and VESA-mounting capabilities. Optional tabletop mounting accessories allow users to utilize just about any mounting orientation to suit any application
    • Advanced Security – Supports HTTPS, 802.1X, TLS 1.3, and Modern Authentication or OAuth 2.0
    • Any-Color Side LEDs – Over 1 million programmatically selectable colors
    • Communication-enabling Technologies – Speakers, microphone, and Front-facing HD camera
    • Intelligence-enhancing Technologies – NFC Read/Write, Proximity Sensor, Ambient Light Sensor
    • Setup Wizard – Simplified out-of-box setup experience
    • CloudworX Manager – Mass updates and configuration of settings

    SKU Numbers: AMX-UTP1511

Especificaciones técnicas
  • Referenciavaria-150-touch-panel
  • Familia de productoElectronics
  • Grupo de productosTouch Panels
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2026-03-28
  • Número de edición1
Información relacionada
  • Diseñado enEstados Unidos
  • Fabricado enEstados Unidos
Clasificación
  • Categoría BIMobjectElectrónica - Comunicación
  • Clasificación IFC Distribución eléctrica
  • Código ETIMEC001634
  • Nombre ETIMAudio/video transmitting system
  • Nombre UNSPSCElectrical controls and accessories
  • Código UNSPSC391215
  • Código Uniclass 2015Pr_40_30_86_88
  • Descripción Uniclass 2015Touch panels
  • CSI MasterFormat 2014 Code40 63 00
  • CSI MasterFormat 2014 TítuloControl System Equipment
  • Número OmniClass23-27 13 13
  • Título OmniClass Building Control Systems